Soluciones mecánicas de Emerson

Soluciones mecánicas para turbinas

Mejoras mecánicas que aumentan la operación y el desempeño de su planta de generación eléctrica.

Mejoras mecánicas diseñadas para el desempeño óptimo

Las soluciones mecánicas de Emerson, diseñadas para mejorar la confiabilidad y el desempeño a largo plazo, ayudan a evitar los disparos en falso, limitar los problemas de contaminación de líquidos y reducir las paradas no planificadas. Nuestro equipo fue diseñado con las tecnologías de vanguardia que cumplen con las normas API y las estrategias de control de Ovation que son comprobadas en el campo para mantener el desempeño máximo.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Mejoras mecánicas diseñadas para el desempeño óptimo
Montaje del actuador hidráulico LVDT doble - Emerson

Soluciones mecánicas

Conversiones de MHC a EHC

  • Modernizar el equipo de control mecánico-hidráulico de presión baja a un sistema electro-hidráulico de presión alta aumenta la confiabilidad
  • El posicionamiento exacto de la válvula y los tiempos de respuesta más rápidos para la carga de megavatios, el valor del punto de ajuste de velocidad o los comandos de abrir/cerrar/disparo mejoran el desempeño
  • Integrar los datos del diagnóstico mecánico en el sistema de control Ovation aumenta la resolución de problemas
  • Los escaneos láser 3D de PCMM permiten la integración perfecta del equipo nuevo y del existente, minimizan las modificaciones en el campo y reducen los tiempos de instalación

Protección electrónica contra exceso de velocidad

  • La velocidad precisa, la velocidad cero y el control de fluencia ayudan a proteger la turbina contra eventos de exceso de velocidad potencialmente catastróficos
  • El diseño redundante y a prueba de fallas reduce los disparos en falso y mejora la confiabilidad
  • Las opciones de retener los sensores existentes y de integrar los soportes del sensor personalizados con el equipo OEM ayuda a cumplir con las limitaciones de presupuesto y cronograma 

Mejoras en el sistema de disparo

  • La despresurización rápida y confiable del cabezal de disparo prohíbe las condiciones de exceso de velocidad de la turbina
  • El diseño con tolerancia de fallos utiliza la votación de dos de tres y disminuye los disparos en falso
  • Las pruebas en línea con la realimentación de presión al sistema de control elimina la necesidad de un disparo real de la turbina
  • La manija manual de disparo opcional proporciona una capacidad de disparo hidráulico de emergencia para aumentar la protección de las turbinas
  • Los filtros de aceites lubricantes o hidráulicos eliminan la contaminación de partículas para reducir

Mejoras en el sistema de control digital hidroeléctrico

  • Reemplazar el control mecánico obsoleto, los enlaces y los dispositivos de realimentación con la hidráulica e instrumentación moderna mejora las operaciones
  • El control hidráulico redundante y las funciones de disparo aumentan la confiabilidad
  • La reacción precisa, repetible y sensible a los cambios de frecuencia y de valor del punto de ajuste mejoran el control de la compuerta de paso
  • Su diseño simplificado, que utiliza menos convertidores de señal entre el sistema de control y los instrumentos de campo, reduce los riesgos de comunicación y los costos de mantenimiento

Mejoras en la realimentación de posición

  • La retroalimentación de posición de los movimientos de válvulas repetible y precisa con tiempos de respuesta veloz mejora el control y la seguridad de las turbinas
  • La redundancia sencilla, doble o triple reduce el riesgo del periodo de inactividad no programado
  • El diseño moderno se integra fácilmente a los montajes de OEM, elimina problemas de obsolescencia, protege el equipo y reduce los costos de mantenimiento

Actualizaciones mecánicas









Casos de estudio y videos

Turbine mechanical solutions to replace old and inefficient hydraulic or mechanical equipment.

Comuníquese con nosotros

Habilite JavaScript para usar este sitio web.