Interruptores Ethernet no gestionados y gestionados simples

Interruptores Ethernet no gestionados y simples

Diseñados para ofrecer un alto rendimiento en entornos exigentes

Interruptor industrial mini no gestionado de 6 puertos

Conexión resistente e interruptores de reproducción para redes seguras, estables

Está buscando un verdadero interruptor Ethernet plug-and-play en un factor compacto que sea lo suficientemente resistente como para cumplir con las condiciones en las que operan sus aplicaciones. Nuestros interruptores Ethernet no gestionados y gestionados simples satisfacen esta necesidad con una clasificación de temperatura extrema de -40 a 70 °C y la combinan con una seguridad y disponibilidad líderes en la industria. El soporte para el control de flujo y las MDI/MDI-X automáticas maximizan los recursos y la flexibilidad, ayudándole a aprovechar al máximo sus activos en un entorno exigente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Conexión resistente e interruptores de reproducción para redes seguras, estables
Comunidad Exchange 365

Comunidad Exchange 365

Únase a la conversación en la Comunidad Exchange 365 para PAC, PLC e informática industrial. Encuentre blogs sobre dispositivos Edge, PLC y mucho más.

Únase ahora
Habilite JavaScript para usar este sitio web.