temp-H003 Confiabilidad del DeltaV SIS

Fiabilidad de DeltaV SIS

Utilice los diagnósticos predictivos para evitar falsos disparos en campo, aumentando la fiabilidad.

Ahorre tiempo y reduzca el riesgo utilizando técnicas de diagnóstico de vanguardia

Más del 90 por ciento de los fallos de las Funciones de Seguridad (SIF) tienen que ver con los elementos de campo. El enfoque moderno de DeltaV SIS aprovecha la tecnología de vanguardia para el diagnóstico. Los bloques de funciones predefinidos DeltaV SIS tienen funciones incorporadas que permiten el uso de este diagnóstico y no se requiere configuración.

Al tener comunicación HART de forma nativa en los canales analógicos, llegando hasta nuestra solución de gestión de activos y nivel de empresa, permite actividades normales de gestión de activos, así como la realización de pruebas de comprobación avanzadas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Ahorre tiempo y reduzca el riesgo utilizando técnicas de diagnóstico de vanguardia
temp-C011 Confiabilidad del DeltaVSIS

Funcionamiento

Diagnósticos integrados

Todos los bloques de funciones predefinidos tienen la funcionalidad incorporada para manipular el estado de la variable. No importa si la señal viene de un dispositivo HART o de un dispositivo discreto con la función de detección de fallos en la línea activada, los bloques de funciones la manejarán correctamente.

Un ejemplo de diagnósticos avanzados es la comparación entre el valor digital HART y el valor de corriente analógica; el sistema detecta automáticamente el nivel de corriente en el lazo.

Pruebas de evaluación automatizadas

La funcionalidad HART nativa y la integración con el AMS QuickCheck y Syncade permiten los procedimientos de pruebas de evaluación automatizadas, lo que simplifica el cumplimiento de IEC 61511.

Con estos procedimientos, se asegura de que las pruebas se realicen de la misma manera, evita perderse el intervalo de la prueba de evaluación, cuenta con registros confiables, crea informes electrónicos y simplifica la gestión de la seguridad funcional.

Durante la operación normal, el solucionador lógico evita que los comandos HART escriban información en campo, lo que aumenta la seguridad.

Productos



Habilite JavaScript para usar este sitio web.