temp-H003 DeltaVSIS SoE

Secuencia de eventos del DeltaV SIS

DeltaV SIS cumple de modo intrínseco con la normativa incorporando una secuencia de eventos para su utilización, en cumplimiento con IEC 61511.

Sepa exactamente qué ocurrió

La arquitectura DeltaV SIS™ construida para cumplir con los estándares proporciona un secuenciador de eventos, en cumplimiento con IEC 61511. A cada evento se le asigna automáticamente la fecha y la hora en el Logic Solver y se guarda en la base de datos SOE, proporcionando una secuencia exacta con una muy alta resolución. Si por alguna razón termina la comunicación del Logic Solver con la base de datos SOE, el Logic Solver guarda temporalmente los eventos, así que no se pierden datos. El visualizador SOE facilita la búsqueda de datos de eventos y la solución de problemas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sepa exactamente qué ocurrió
temp-C011 DeltaVSIS SoE

Funcionamiento

Elimine la complejidad del diseño

Los bloques de funciones generan automáticamente eventos sin necesidad de una configuración especial. El Logic Solver pone la fecha y la hora a los eventos y estos se guardan en la base de datos SOE. I/O Failure (Fallo de E/S), Trip (Activar), Bypass (Derivación), First Out (Primera causa) y Forced Output (Salida forzada) son algunos de los eventos configurados. También se pueden configurar eventos y alarmas especiales.

Facilite el cumplimiento con IEC 61511

La norma IEC 61511 define la SOE para el funcionamiento y el mantenimiento del sistema. También requiere que se realicen los procedimientos de gestión de seguridad funcional para realizar evaluaciones periódicas que aseguren que se han realizado los procedimientos. El motor DeltaV SIS de registro de SOE listo para utilizarse elimina la complejidad en el registro y recuperación de eventos.

Sepa lo que sucedió

El registro exacto de los eventos que ocurrieron, en el preciso orden en que ocurrieron, permite a los que investigan un incidente tener una idea clara de la cadena de eventos que condujo a una alteración.

Productos


Habilite JavaScript para usar este sitio web.