Constructor de PPL con casco amarillo y guantes, enfoque selectivo

CHARMS Smart Logic Solver (CSLS)

CHARMs Smart Logic Sover para el sistema DeltaV SIS independiente

Reduce las complicaciones con los Logic Solvers modernos, inteligentes y modulares.

Cada CSLS proporciona procesamiento y comunicación redundantes de lógica de seguridad hasta para 96 canales de E/S configurables. Un par redundante de CSLS puede comunicarse a través una red de seguridad redundante Ethernet con otros 15 CSLS, lo que permite mayor flexibilidad y facilidad de expansión del sistema. El Marshalling electrónico con tecnología LS-CHARMs ayuda a reducir la complejidad y reduce el espacio necesario de cabinas. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Reduce las complicaciones con los Logic Solvers modernos, inteligentes y modulares.
Trabajador de PPL, de mediana edad y contento, de la industria petroquímica dentro de la planta

Funcionamiento

Sin Marshalling complejo

El Marshalling electrónico del sistema DeltaV SIS proporciona la flexibilidad para agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin necesidad de cabinas para marshalling, lo que no sólo ahorra espacio, sino también reduce el diseño y los planos de ingeniería. En caso de cambios de última hora, no hay necesidad de rediseñar ni de volver a cablear las cabinas. Ahora puede implementar cambios en etapas avanzadas del proyecto sin agregar costes ni afectar los plazos del arranque.

Facilidad de canal individual

La tecnología CHARM proporciona flexibilidad para poder terminar el cableado de campo de cualquier tipo de señal en cualquier lugar. Un LS-CHARM es, básicamente, un componente de canal individual con un convertidor A/D y un caracterizador de señales colocado en el bloque de terminales en el que se ubica el cableado de campo. Simplemente inserte el LS-CHARM adecuado en su lugar y conecte una señal en particular. No hay necesidad de agrupar el cableado por tipo de señal. Si un problema de campo daña el LS-CHARM, el impacto se limita a ese LS-CHARM en particular.

Intrínsecamente seguro

Los LS-CHARM intrínsecamente seguros (IS) permiten incorporar circuitos intrínsecamente seguros para el cableado en campo en áreas peligrosas, incluidas la zona 1, la zona 0 o la clase 1 div. 1. Los CHARM IS ocupan un espacio reducido, al eliminar la necesidad de barreras individuales y del correspondiente cableado entre gabinetes. Cumple con las clasificaciones IEC Ex ia. Los tipos de señales LS-CHARM IS son: IS AI 4-20 mA HART, IS DI NAMUR, IS RTD así como IS TC.

Tecnología de eficacia comprobada

El DeltaV SIS con marshalling electrónico, aunque es una plataforma totalmente nueva, aporta ventajas de la tecnología comprobada de la plataforma SLS1508: manipulación de diagnósticos, escaneo determinístico y enfoque basado en funciones instrumentadas de seguridad (SIF), junto con la tecnología de marshalling electrónico.

Productos




Habilite JavaScript para usar este sitio web.