Emerson ofrece montajes de control neumático y electroneumático personalizados

Soluciones integradas

Emerson diseña soluciones neumáticas y de control de fluido personalizadas para sus necesidades específicas.

Tome el control con las soluciones integradas y personalizadas

Emerson ofrece soluciones de control de fluido y neumáticas, personalizadas para integrar y administrar una amplia variedad de configuraciones. Proporcionamos soluciones completas, listas para instalar, comprobadas y certificadas para las aplicaciones de control del proceso y automatización de máquinas en todas las industrias, liberando sus valiosos recursos.

Más de 130 años de experiencia y conocimiento en una variedad de industrias en todo el mundo nos califican de manera única para ser su socio en la creación de soluciones completas para sus requisitos de aplicación únicos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Tome el control con las soluciones integradas y personalizadas

Componentes de soluciones integradas

Soluciones de armario/alojamiento

El alojamiento/armario almacenará todos los montajes de control de su solución, así como los de comunicación y energía. Las opciones de revestimiento son de acero inoxidable, aluminio anodizado, compuesto o cualquier otro material especificado, protegiendo los componentes internos contra el entorno externo agresivo.

Estas soluciones personalizadas (ya diseñadas, montadas, probadas y listas para instalar) maximizan la comodidad, ahorran costes y ofrecen un excelente rendimiento.

Soluciones de paneles

Los productos de su solución de panel pueden estar en varios tipos de montaje de placa secundaria, incluyendo acero inoxidable, aluminio anodizado, compuesto o cualquier otro material de panel especificado. Los tamaños pueden ser estándar o personalizados.

Estos proporcionan una manera eficiente de ahorrar espacio para conectar los componentes y minimizar el espacio ocupado. Los componentes de acceso más fácil también ayudan a simplificar las tareas de diagnóstico, mantenimiento y sustitución de piezas.

Montajes integrados

Emerson diseña montajes integrados que ayudan a aumentar el rendimiento, la fiabilidad y valor de la planta y maquinaria. Tanto si se precisa un montaje sencillo de actuador neumático encendido/apagado y electroválvula, o un sistema de posicionamiento de actuador lineal totalmente equipado, incluyendo parada de emergencia, disponemos de una amplia cartera de productos y de la capacidad industrial necesaria para crear una solución acorde a las necesidades de la aplicación del cliente.

Handing over your responsibilities to our engineering experts in pneumatics and fluid control, allows you to free up valuable resources, reduce the number of suppliers and control your overall project deadlines and costs.

Personas trabajando en un almacén

Configuración rápida y menor tiempo de inactividad

Vea cómo un fabricante líder de la industria de alimentos y bebidas utilizó tecnología Fieldbus de Emerson para reducir el tiempo de inactividad

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.