Verifique la integridad de los aerosoles en tiempo real mediante el uso de detectores de microfiltraciones automatizados

Garantice una inspección del 100 % del producto al utilizar la detección de fugas en línea y el rechazo de envases individuales con fugas
Verifique la integridad de los aerosoles

Cumpla las regulaciones con una solución alternativa de baño de agua certificada

Los productores de aerosoles han recurrido tradicionalmente a pruebas de fugas en baño maría para verificar la integridad del sello de los aerosoles. Sin embargo, el aumento de las velocidades de la línea de producción planteó ciertos desafíos para este método. En los estudios industriales se demuestra que la inspección manual es ineficaz a la hora de detectar pequeñas fugas en tuberías que funcionan a una velocidad superior a 60 latas por minuto, lo que conlleva riesgos de seguridad y cumplimiento normativo.

Se necesita un método confiable de comprobación de fugas que permita inspeccionar el producto al 100 %. El sistema de detección de microfiltraciones en aerosoles Rosemount CT2211 es un comprobador de fugas en línea automatizado que utiliza la tecnología Quantum Cascade Laser de alta resolución para detectar una amplia gama de propelentes y rechazar latas de aerosol con fugas individuales en tiempo real sin detener ni interrumpir la línea de producción. Con la mayor velocidad de funcionamiento y precisión de detección del mercado, el producto Rosemount CT2211 permite realizar la detección de hasta 600 latas por minuto y localizar gases traza y fugas de tan solo 2 x 10-3 mBar l/s a 20 °C.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cumpla las regulaciones con una solución alternativa de baño de agua certificada
Habilite JavaScript para usar este sitio web.