Monitorización de gas y agua en plantas de coque

Las soluciones con abrazadera permiten que no se interrumpa el proceso en las plantas de coque
Monitorización de gas y agua en plantas de coque

La tecnología ultrasónica de abrazadera aumenta la eficiencia

Una planta de coque es esencial en la fabricación del metal, especialmente en la producción de acero, ya que produce coque, que sirve como agente reductor y combustible en el alto horno. El coque se utiliza para reducir el mineral de hierro a hierro, al proporcionar carbono para reacciones químicas y ofrecer las temperaturas lo suficientemente elevadas para derretir el mineral. Su estructura porosa también permite el flujo adecuado de gas en el horno. Los subproductos como el gas de horno de coque y el alquitrán de hulla también son valiosos para la recuperación de energía y otros usos industriales.

Las aplicaciones de medición de caudal con abrazadera más frecuentes en la planta de coque son:

  • enfriamiento de agua;
  • gas de coque;  
  • masa de alquitrán de hulla; 
  • químicos (incluye medición de concentración).
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La tecnología ultrasónica de abrazadera aumenta la eficiencia
Habilite JavaScript para usar este sitio web.