Medición del aire comprimido

Detección de fugas de aire comprimido con caudalímetros no intrusivos
Medición del aire comprimido

Gestión de la energía con una solución de abrazadera

El aire comprimido desempeña un papel crucial en la mejora de la eficiencia y el respaldo de diversos procesos en las operaciones metalúrgicas. Se utiliza para inyectar oxígeno en altos hornos para la combustión de coque y alimenta herramientas neumáticas y actuadores en sistemas automatizados. El aire comprimido también es esencial para el enfriamiento de las maquinarias y para garantizar la ventilación adecuada en zonas de alta temperatura, además de facilitar el embalaje y la manipulación de productos metálicos terminados.

Equilibrar y gestionar las fugas en los sistemas de aire comprimido supone un desafío importante. Incluso las pequeñas fugas en tuberías, accesorios o válvulas pueden provocar una pérdida de energía importante que aumenta los costos operativos. Un equilibrio de presión inadecuado puede provocar ineficiencias y afectar el desempeño de las herramientas neumáticas, los actuadores y los procesos automatizados. Los sistemas con mal funcionamiento requieren reparación, lo que incrementa la necesidad de mantenimiento y el tiempo de inactividad. Por lo tanto, el equilibrio regular y la detección de fugas son esenciales para mejorar la eficiencia energética, reducir los costos y garantizar un funcionamiento de producción sin problemas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Gestión de la energía con una solución de abrazadera
Habilite JavaScript para usar este sitio web.