Los riesgos de erosión son inherentes a las líneas de lodo debido a las partículas abrasivas del flujo que pueden erosionar las paredes de las tuberías, especialmente en los codos. También existe la posibilidad de que aumente el desgaste de las bombas giratorias. El monitorización ultrasónica continua de la erosión del grosor ayuda a rastrear el espesor de la pared de la tubería y le permite comprender si hay un aplanamiento significativo que podría provocar la pérdida de contención, lo que permite que los equipos operativos gestionen las operaciones de acuerdo con la integridad conocida de las líneas de lodo, y se mitiguen los riesgos de salud y seguridad y las interrupciones imprevistas. Esta tecnología permite a los operadores evaluar la condición de las líneas de lodo eficazmente y programar el mantenimiento de forma proactiva, lo que garantiza un funcionamiento seguro y confiable.
Obtenga visibilidad continua en tiempo real de las tendencias de corrosión y erosión con nuestros sensores por ultrasonido únicos que miden de manera constante el grosor de la tubería. El sistema del sensor ET210 es no intrusivo y funciona con batería, lo que permite una instalación magnética rápida y directa. Los datos confiables y precisos del grosor de la pared que se transmiten a través de una red WirelessHART® desde el sistema ET210 al software paralelo, pueden ayudarle a tomar mejores decisiones sobre el mantenimiento y el reemplazo de las tuberías.