Monitorización de la corrosión en digestores de refinación de alúmina

Proteja el digestor con una monitorización continua de la corrosión.
Monitorización de la corrosión en digestores de refinación de alúmina

Monitorización en tiempo real para la refinación de alúmina más segura e inteligente

El digestor es vital en el proceso de Bayer para la refinación de alúmina, donde esta se disuelve a partir de la bauxita al usar una combinación de soda cáustica y altas temperaturas. Estas condiciones son ideales para que se produzca corrosión. Si no se supervisa, esto puede provocar la pérdida de contención, lo que plantea riesgos operativos y de seguridad considerables. La monitorización de la corrosión no intrusiva permite un seguimiento en tiempo real de la condición del digestor mediante la medición del espesor de la pared directa en sus puntos más finos del digestor. Esto garantiza la seguridad y confiabilidad de la planta al facultar a los operadores para que tomen decisiones basadas en datos. Además, la monitorización continua permite mejorar la planificación del mantenimiento, al maximizar las operaciones y permitir el procesamiento de bauxita de baja calidad de manera eficiente debido a las mayores concentraciones de soda cáustico y a las temperaturas más altas que se requieren.

Más información
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización en tiempo real para la refinación de alúmina más segura e inteligente
Habilite JavaScript para usar este sitio web.