Los intercambiadores de calor se utilizan en varias operaciones minería para mejorar la eficiencia y reducir el consumo de energía. Son esenciales en el procesamiento de los minerales, donde se mantienen temperaturas óptimas para los procesos de lixiviación, fundición y refinación. En los sistemas de enfriamiento permiten regular las temperaturas en la maquinaria, lo que evita el sobrecalentamiento y mantiene condiciones subterráneas aptas para los trabajadores. Además, desempeñan un papel vital en la generación de energía, el tratamiento de agua, la ventilación y la manipulación de gas.
FLUXUS F731 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica con abrazadera del caudal másico y volumétrico de líquidos. Los filtros de señal altamente sofisticados, las capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico con abrazadera FLUXUS F731 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA) y la corrección del perfil de caudal, el caudalímetro ultrasónico F731 está preparado para las condiciones más exigentes.