Monitorización del caudal a altas temperaturas

Control no intrusivo del caudal de vapor y agua de caldera
Monitorización del caudal a altas temperaturas

Caudalímetros con abrazadera para vapor y agua de caldera

La generación de energía es un componente crucial en las operaciones de minería, especialmente en ubicaciones remotas, ya que impulsa procesos esenciales como la extracción, el procesamiento y el funcionamiento de la maquinaria. Debido a la creciente reglamentación medioambiental y a los costos de la energía en aumento, se ha vuelto aún más importante controlar y monitorizar de manera eficaz el consumo de energía. Esto no solo ayuda a mejorar la eficiencia energética, sino que también reduce las emisiones ambientales, lo que garantiza el cumplimiento de la normativa. Se necesita un proceso adecuado de monitorización y notificación para la elaboración de informes precisos de presentación ante organismos de gobierno a fin de garantizar el cumplimiento y evitar sanciones. Además, la medición del vapor y del agua de caldera supone el uso de altas temperaturas y la necesidad de evitar interrupciones en el suministro. Los caudalímetros ultrasónicos con abrazadera, diseñados para aplicaciones a altas temperaturas, hacen que esto sea posible.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Caudalímetros con abrazadera para vapor y agua de caldera
Habilite JavaScript para usar este sitio web.