Medición de nivel y de la temperatura para el control de inventario en depósitos y silos de sustancias químicas

Obtenga una gestión de inventario eficiente y una temperatura óptima del producto
Medición de nivel y de la temperatura para el control de inventario en depósitos y silos de sustancias químicas

Monitorización de tanques de sólidos a granel y líquidos corrosivos en plantas químicas

Las materias primas y los productos terminados en una planta química pueden ser muy diversos, desde líquidos corrosivos como ácidos y cáusticos hasta medios pegajosos como resinas y sustancias sólidas como pigmentos y polímeros. La automatización limitada combinada con la recopilación manual de datos de inventario provoca con frecuencia retrasos operativos e inexactitudes en el inventario. Incluso con diferentes geometrías del tanque, un control preciso del nivel y la temperatura es esencial para garantizar una gestión de inventario confiable y una calidad constante del producto.

Cuando se combina con el sensor de nivel Rosemount™ 3408 y el transmisor de temperatura Rosemount™ 248, la central de monitorización Rosemount™ 2405 intuitiva y versátil proporciona información en tiempo real sobre el nivel de llenado y la temperatura del tanque. Esto permite optimizar la gestión del inventario y lograr un control preciso de la temperatura en todas las operaciones de almacenamiento de sustancias químicas.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización de tanques de sólidos a granel y líquidos corrosivos en plantas químicas
Habilite JavaScript para usar este sitio web.