Medición de nivel para flujo en canal abierto

Mida con precisión los niveles de ingreso en plantas de agua potable y los datos de caudal compatibles con los rangos de canaletas y vertederos.

Open Channel Water Flow

Evite los sobrellenados en los sistemas de agua potable​

La entrada de agua para los sistemas de agua potable se realiza mediante canales al aire libre que transportan el agua desde la fuente (mar, lago, río, presa) hasta la planta, donde se procesa para obtener agua potable. En esta etapa, la monitorización del caudal en canales abiertos es importante para evitar desbordamientos en la planta durante fuertes lluvias y también para el ingreso de datos y el compartir de los datos de caudal con las autoridades.