Durante la producción de concreto, el cemento se almacena en grandes silos antes de ingresar en el proceso de mezcla. El proceso crea un ambiente con mucho polvo en el interior del silo. Tienden a formarse acumulaciones y vacíos, lo que puede dañar el silo. Conocer la cantidad de material es importante para asegurar que proceso de producción sea continuo.
El Rosemount™ 5408 Transmisor de nivel por radar sin contacto usa tecnología mejorada y un diseño centrado en el usuario que ofrece mediciones precisas y confiables en líquidos y materiales sólidos. Al utilizar las tecnologías Smart Echo Supervision y FMCW de dos hilos, el Rosemount 5408 emite un eco continuo que maximiza la fuerza de la señal del radar y toma una medición más robusta y confiable. Fácil de usar en cada punto de contacto, el Rosemount 5408 emplea una interfaz intuitiva de software que guía al operador por medio de la instalación, el comisionamiento, las pruebas de evaluación y el mantenimiento. El potente paquete de diagnóstico integrado monitoriza de forma proactiva la condición del transmisor y emite una alerta si se produce algún problema. Con certificación de seguridad IEC 61508 para aplicaciones SIL 2, el modelo Rosemount 5408:SIS reduce el costo de los riesgos, aumenta la eficiencia y protege a las personas y al medioambiente.