Medición del nivel de cal en contenedores de clasificación y tamizado en la producción de piedra caliza

Medición precisa de los niveles de piedra caliza durante el tamizado y la clasificación por tamaños a pesar de las condiciones de polvo y movimiento rápido.
Silos para medios sólidos a granel y pegajosos

Monitorización continua del material con tecnologías de nivel puntual y de radar

Después de la trituración, las rocas calizas y los gránulos se clasifican por tamaños antes de transportarlos a la siguiente fase o volver a triturarlos. La cal genera una gran cantidad de polvo durante el proceso de tamizado. Esta puede ser una etapa de movimiento más rápido que necesite una medición receptiva para garantizar la continuidad del suministro a la siguiente etapa del proceso.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Monitorización continua del material con tecnologías de nivel puntual y de radar
Habilite JavaScript para usar este sitio web.