Medición del caudal de agua y gas en la planta de sinterización

Control no intrusivo del caudal de agua y gas con caudalímetros ultrasonidos con abrazadera
Medición del caudal de agua y gas en la planta de sinterización

Solución flexible para la planta de sinterización

Una planta de sinterización es una instalación esencial en el proceso de producción de hierro y acero, donde el mineral de hierro fino, junto con otros materiales como piedra caliza, coque y flujos, se calientan para formar una masa sólida llamada sínter. Este sínter se utiliza luego en altos hornos para producir hierro fundido. En la planta de sinterización se utilizan grandes volúmenes de agua y gas que requieren monitorización. Los caudalímetros ultrasónicos no intrusivos son un producto ideal para cada una de las siguientes aplicaciones:

- Control de caudal de agua de proceso/enfriamiento
- Control de coque y gas natural
- Monitorización de la inyección de argón/oxígeno
- Control de escoria
- Control de agua de rociado.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Solución flexible para la planta de sinterización
Habilite JavaScript para usar este sitio web.