La producción de ácido sulfúrico para el proceso de extracción y lixiviación es una función de importante apoyo para el buen funcionamiento de la mina. Las altas temperaturas y los productos químicos agresivos requieren los más altos estándares de seguridad y control.
Los puntos de medición típicos incluyen:
- Líneas de recirculación del amortiguador
- Entradas/salidas del intercambiador de calor
- Monitorización de almacenamiento.
La naturaleza agresiva del ácido sulfúrico requiere el mantenimiento constante y el reemplazo de los activos de medición. Esto es aplicable a medidores en línea, pero no a los caudalímetros con abrazadera que no tienen contacto con los fluidos.
FLUXUS F731 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica con abrazadera del caudal másico y volumétrico de líquidos. Los filtros de señal altamente sofisticados, las capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico con abrazadera FLUXUS F731 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA) y la corrección del perfil de caudal, el caudalímetro ultrasónico F731 está preparado para las condiciones más exigentes.