Monitorización de tanques para conversiones de combustible marino a metanol

Medición de nivel en aplicaciones marinas para contenedores adaptados a metanol
Monitorización de tanques para conversiones de combustible marino a metanol

Medición de nivel precisa para utilizar en la adaptación de productos convencionales

En todo el mundo, hay varias conversiones en curso para la adaptación de buques con propulsión convencional para que funcionen con metanol. Hasta ahora, las principales compañías de envío en buques contenedores han estado a la vanguardia de las adaptaciones a metanol. Cuando se utiliza metanol como combustible, la supervisión del tanque debe cumplir con el Código IGF que garantiza la seguridad del buque con metilo/alcohol etílico y otros combustibles con bajo punto de inflamación. El metanol es muy inflamable y tóxico, por lo que se requiere una manipulación cuidadosa.
Las soluciones basadas en radar son la tecnología ideal para la monitorización de tanques de metanol, una solución confiable y muy utilizada en tanques de combustible marino de gran tamaño. Una ventaja clave es que solo se necesita un dispositivo de medición de nivel, ya que la electrónica se puede reemplazar sin comprometer la integridad del tanque. Por el contrario, las tecnologías que requieren la entrada del tanque en caso de mal funcionamiento requerirían más dispositivos, lo que genera un aumento de la complejidad y el riesgo. Al integrar la tecnología de radar de Emerson, los buques convertidos a metanol permiten una monitorización del combustible más confiable.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Medición de nivel precisa para utilizar en la adaptación de productos convencionales
Habilite JavaScript para usar este sitio web.