Monitorización de temperatura para molinos de bolas y SAG

Los molinos de bola y SAG son los equipos más importantes en los procesos de M&M
Monitorización de temperatura para molinos de bolas y SAG

La monitorización inalámbrica de la temperatura evita daños y paradas no planificadas

Cuando el molino se sobrecarga con más minerales de los que puede triturar no solo aumenta el consumo de energía sino también la temperatura en los polos, lo que dañaría el motor y detendría el molino. El transmisor inalámbrico de temperatura de Emerson permite la monitorización en línea sin cables necesaria para este equipo de rotación. Una alarma notifica a los usuarios de la sala de control si la temperatura excede el intervalo operativo normal.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo La monitorización inalámbrica de la temperatura evita daños y paradas no planificadas
Habilite JavaScript para usar este sitio web.