Los fundidores son esenciales en la producción de metales, ya que permiten extraer los metales de sus minerales mediante el uso de reacciones térmicas y químicas. Permiten separar los metales de las impurezas y crear entonces metal puro que puede utilizarse en la fabricación. Los fundidores permiten la producción de una amplia gama de metales como hierro, cobre, zinc y aluminio, y ayudan a refinar estos metales hasta obtener la pureza deseada para aplicaciones industriales.
Hay diferentes tipos de fundición, en las que se utiliza agua y gas para su operación. Todas deben controlarse constantemente.
Las aplicaciones de medición del caudal más frecuentes son las siguientes:
- Agua de enfriamiento/glicol
- Gas de horno
- Nitrógeno/metano/propano/oxígeno/argón, etc.
FLUXUS F731 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica con abrazadera del caudal másico y volumétrico de líquidos. Los filtros de señal altamente sofisticados, las capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico con abrazadera FLUXUS F731 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA) y la corrección del perfil de caudal, el caudalímetro ultrasónico F731 está preparado para las condiciones más exigentes.
FLUXUS G731 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica por abrazadera del caudal másico y volumétrico de gases. Los filtros de señal altamente sofisticados, las capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico de abrazadera de gases FLUXUS G731 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA) y la corrección del perfil de flujo, el caudalímetro ultrasónico G731 está preparado para las condiciones más exigentes. La función integrada del medidor de gas dinámico permite que el medidor calcule las propiedades del fluido del gas que se está midiendo.