Maximice su eficiencia operativa y, en última instancia, su rentabilidad

Los transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount™ de Emerson están diseñados con una tecnología de monitorización de la corrosión y la erosión innovadora y probada para mejorar la rentabilidad en entornos industriales. Estos transmisores combinan sensores ultrasónicos no intrusivos instalados permanentemente con comunicación inalámbrica para proporcionar mediciones continuas y precisas del espesor de la pared en temperaturas extremas y lugares remotos. Esta solución integral permite a los gerentes de activos e integridad tomar decisiones mejor informadas sobre el mantenimiento, el reemplazo y la optimización de procesos, incluso en áreas clasificadas, sin la necesidad de cables costosos o inspecciones manuales frecuentes.

Ver productos
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Maximice su eficiencia operativa y, en última instancia, su rentabilidad

Información general

¿Cómo funcionan los transmisores inalámbricos de espesor ultrasónico (UT)?

¿Cómo funcionan los transmisores inalámbricos de espesor ultrasónico (UT) Rosemount?

Los transmisores inalámbricos de espesor ultrasónico (UT) Rosemount son dispositivos no intrusivos instalados permanentemente que monitorizan el espesor de la pared directa de su activo. Observan la pérdida de metal de su activo en el punto de instalación para ayudar a entender si la corrosión o la erosión están dañando su proceso. A continuación, estos transmisores capturan la señal ultrasónica para ese punto y la transmiten de forma inalámbrica con el protocolo Wireless HART®. Los datos se reciben en el software de gestión de datos donde el procesamiento patentado de la señal calculará el “tiempo de vuelo” del ultrasonido para calcular un espesor para ese punto de medición. La aplicación Plantweb Insight™ Non-Intrusive Corrosion de Emerson ofrece varias visualizaciones de datos que ayudan en el proceso de toma de decisiones sobre cómo gestionar los daños por corrosión o erosión en su planta.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Cómo funcionan los transmisores inalámbricos de espesor ultrasónico (UT) Rosemount?
Transmisores inalámbricos para corrosión y erosión Rosemount™

¿Por qué usar transmisores inalámbricos de espesor ultrasónicos (UT) Rosemount?

  • La obtención continua de mediciones directas del espesor ayuda a determinar la integridad de un activo y a comprender el impacto de la corrosión y la erosión en la planta a lo largo del tiempo, lo que ayuda en el proceso de toma de decisiones necesario para evitar paradas inesperadas de procesos y optimizar la producción
  • Los transmisores se instalan prácticamente en cualquier lugar, lo que le permite obtener más información sobre el estado de su planta
  • Los transmisores no requieren la necesidad de un acoplamiento entre el transductor y la superficie de medición, lo que ayuda a evitar el riesgo de deterioro de la calidad de los datos y la necesidad de mantenimiento para sustituir el acoplamiento
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Por qué usar transmisores inalámbricos de espesor ultrasónicos (UT) Rosemount?
Tecnología de EMAT

Ventajas de la tecnología de transductores acústicos electromagnéticos (EMAT)

La tecnología de EMAT induce ondas ultrasónicas en el metal que se está midiendo mediante campos magnéticos fluctuantes que se producen debido a los imanes del transmisor y del metal que se está midiendo.

  • Mida a través de revestimientos externos de materiales debido a las ondas ultrasónicas de la tecnología de EMAT inducidas en el material objetivo. Esto evita la necesidad de eliminar los revestimientos protectores de los activos, lo que ayuda a mitigar el riesgo de corrosión externa

  • Instale o reubique los Rosemount ET210, ET310, ET310C o ET410 Transmisores de corrosión y erosión de manera rápida y sensilla usando correas para fijar a las tuberías o para tanques y recipientes más grandes; el montaje para recipientes magnéticos ofrece una solución alternativa rápida y sencilla

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Ventajas de la tecnología de transductores acústicos electromagnéticos (EMAT)
Tecnología de guía de ondas

Beneficios de la tecnología de guía de ondas

La tecnología de guía de ondas genera ondas ultrasónicas en el transmisor que recorren la guía de ondas hasta la ubicación de la medición donde se reciben los ecos. Estos ecos ayudan a determinar el espesor de la pared de la tubería. 

  • Mida el espesor de cualquier metal en aplicaciones de temperaturas ultra altas (hasta 600 °C o 1100 °F)   

  • Instale el Rosemount WT210 Transmisor de corrosión y erosión con vástagos soldados directamente en la ubicación de la medición o utilice la solución de fijación de montaje universal rápida y sencilla para monitorizar la corrosión o la erosión en aplicaciones de alta temperatura sin vástagos soldados 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Beneficios de la tecnología de guía de ondas
Aplicación Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion

Aplicación Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion

Ver y analizar sus datos de corrosión y comprender la condición de sus activos en tiempo real con la aplicación Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion de Emerson. Esta solución de software toma los datos del transmisor y, al utilizar el procesamiento de la señal patentado de Emerson, le ofrece la mayor resolución y repetibilidad posibles para mediciones de espesor. Los conocimientos obtenidos a partir de esta aplicación permiten que el mantenimiento predictivo ayude a mejorar la seguridad, la confiabilidad y la optimización general de la planta. Obtenga los mejores datos de corrosión de su clase directamente en su escritorio y tome decisiones más informadas para maximizar la eficiencia operativa de sus activos. 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aplicación Plantweb Insight Non-Intrusive Corrosion

Soluciones inalámbricas para la corrosión y la erosión de espesor ultrasónico (UT)

Rosemount WT210 Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión

Precisión, estabilidad y confiabilidad líderes en la industria con innovaciones tecnológicas para satisfacer sus necesidades de medición de corrosión. 

  • Capacidad de medición de temperatura ultra alta de hasta 600 °C (1100 °F). 

  • Medidas de corrosión o erosión en cualquier metal  

  • Detecta pérdidas de metal de más de 10 micrones (0,5 mil) 

  • Evita la necesidad de un acoplamiento  

  • Sin mantenimiento hasta por nueve años 

  • Compatible con múltiples opciones de montaje, incluidas soluciones sin soldadura para aplicaciones con temperaturas de hasta 425 °C (797 °F)

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo
Rosemount ET410 Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión

La mejor tecnología de EMAT de alta temperatura con precisión, estabilidad y confiabilidad líder en la industria. 

  • Capacidad de medición de alta temperatura de hasta 270 °C (518 °F) 

  • Detecta pérdidas de metal de más de 2,5 micrones (0,01 mil) 

  • Mide a través de los revestimientos externos de 1 mm  

  • Evita la necesidad de un acoplamiento  

  • Sin mantenimiento hasta por nueve años 

  • Se instala de manera rápida y sencilla sin necesidad de una parada del proceso con la solución de fijación 

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo
Transmisor inalámbrico de corrosión y erosión Rosemount ET310

La mejor tecnología de EMAT de su clase con precisión, estabilidad y confiabilidad líder en la industria. 

  • Capacidad de medición de alta temperatura de hasta 160 °C (320 °F) 

  • Detecta pérdidas de metal de más de 10 micrones (0,5 mil) 

  • Mide a través de los revestimientos externos de 1 mm 

  • Evita la necesidad de un acoplamiento 

  • Sin mantenimiento hasta por nueve años 

  • Se instala de manera rápida y fácil sin necesidad de una parada del proceso con la solución de fijación

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo
Rosemount ET310C Transmisor inalámbrico para corrosión y erosión

La mejor tecnología de transductores acústicos electromagnéticos (EMAT) de su clase con una precisión, estabilidad y confiabilidad líder en la industria, específicamente para aplicaciones químicas. 

  • Capacidad de medición de alta temperatura de hasta 160 °C (320 °F) 

  • Detecta pérdidas de metal de más de 10 micrones (0,5 mil) 

  • Mide todos los metales, desde 2 mm (0,08 in) hasta 8 mm (0,31 in) 

  • Evita la necesidad de un acoplamiento  

  • Sin mantenimiento hasta por nueve años 

  • Se instala de manera rápida y fácil sin necesidad de una parada del proceso con la solución de fijación

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo
Rosemount ET210 Transmisor inalámbrico para la corrosión y la erosión

La mejor tecnología de EMAT de su clase con precisión, estabilidad y confiabilidad líder en la industria. 

  • Capacidad de medición de la temperatura de hasta 120 °C (250 °F) 

  • Detecta pérdidas de metal de más de 10 micrones (0,5 mil) 

  • Mide a través de los revestimientos externos de 1 mm  

  • Evita la necesidad de un acoplamiento  

  • Sin mantenimiento hasta por nueve años 

  • Se instala de manera rápida y sencilla sin necesidad de una parada del proceso con la solución de fijación  

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo

Soluciones de montaje flexibles para cualquier aplicación

Preguntas frecuentes

¿Qué es la monitorización de la corrosión y la erosión del espesor ultrasónico (UT)?
¿Por qué debo monitorizar continuamente la corrosión y la erosión?
¿Pueden efectuarse mediciones exactas del espesor ultrasónico a través de revestimientos externos?
¿Cuáles son las principales ventajas de los transmisores inalámbricos de corrosión y erosión Rosemount de Emerson?
¿Cómo puedo monitorizar la corrosión y la erosión en tuberías, recipientes o tanques grandes?
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes
Habilite JavaScript para usar este sitio web.