Acerca de los caudalímetros de turbina para líquidos

Caudalímetros de turbina para líquidos

Los caudalímetros de turbina para líquidos son una tecnología comprobada y rentable que ofrece una medición repetible de alta fiabilidad con un mínimo mantenimiento.

Medidor líquido de turbinas de la serie 1500 de Daniel

Principio de funcionamiento del caudalímetro de turbina

Los medidores de turbina son fáciles de operar y mantener, además funcionan a nivel mundial como un método confiable y rentable para lograr una medición precisa del caudal. Los caudalímetros de turbina están diseñados para maximizar el rendimiento y minimizar la caída de la presión, mantener los caudales altos durante largos periodos y ofrecer una salida de pulsos lineal en relación con el caudal. Los medidores de turbina también minimizan la incertidumbre en las mediciones fiscales al ofrecer una resolución por pulsos de alta frecuencia para dar cuenta de los incrementos por minuto del caudal.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Principio de funcionamiento del caudalímetro de turbina

Funcionamiento

Teoría de operación

Un medidor de turbina de líquidos se utiliza para la medición de caudal y/o de caudal total volumétrico, y posee una teoría de operación relativamente simple. A medida que fluye el líquido por el medidor, aplica presión sobre las aspas de la turbina que poseen una rotación libre sobre un eje por la línea central de la carcasa de la turbina. La velocidad angular (rotativa) del rotor de la turbina es directamente proporcional al caudal que fluye por la turbina. Los pickoffs eléctricos montados en el cuerpo del medidor toman la salida resultante. 

Totalización del caudal

La frecuencia de salida del pickoff es proporcional al caudal. Una de las principales ventajas del medidor de turbina es que cada pulso eléctrico también es proporcional a un pequeño volumen incremental del caudal. Esta salida incremental tiene forma digital y, como tal, puede totalizarse con un error máximo de un pulso más allá del volumen medido. El rotor con aro mejora la resolución de pulsos, particularmente en medidores para tamaños de linea DN150 (6 pulg.) y más grandes.

Logre la repetibilidad

El montaje del gancho expansor de las aspas del medidor de la turbina sostiene el rotor de la turbina alineado con el caudal de líquido. El ángulo de las aspas de la turbina hacia la corriente determina la velocidad angular y la frecuencia de salida del medidor. El caudal que hace presión sobre las aspas provoca que el rotor gire con una velocidad angular directamente proporcional al caudal. Este diseño garantiza linealidad y repetibilidad, y convierte al medidor de turbina en un dispositivo ideal para la medición fiscal de caudal. 

Aplicaciones comunes

Los medidores de turbina de líquidos sirven para distintas aplicaciones de hidrocarburos, incluida la transferencia fiscal y de custodia, la medición de verificación o las mezclas/lotes. Los medidores frecuentemente se instalan para la medición durante la producción de petróleo crudo, el control de inventario de almacenamiento/patios de tanques, la producción flotante, el almacenamiento y la descarga (FPSO) y la carga y la descarga de producto refinado. La repetibilidad de los medidores garantiza una medición de calidad en un amplio rango de caudales, temperaturas, composiciones y viscosidades. 

Habilite JavaScript para usar este sitio web.