Protocolos de comunicación
Interfaz de comunicación robusta para entornos industriales exigentes.
Fácil de utilizar y extensamente implementado, HART es un protocolo de comunicación bidireccional que sirve como enlace entre dispositivos de campo y sistemas de control o comunicadores de campo compatibles con HART. Este protocolo incluye dos canales de comunicación simultáneos: analógico y digital. El sistema host convierte el valor actual en una variable de proceso de campo, mientras que la información del dispositivo digital se comunica mediante la codificación de información digital superpuesta en la señal analógica.
Como protocolo de comunicación completamente digital, FOUNDATION™ Fieldbus ofrece control de lazo cerrado en tiempo real entre instrumentos de campo, sistemas host y elementos de control final. Al ser un sistema peer-to-peer, la comunicación puede producirse directamente entre dos dispositivos con capacidad Fieldbus, entre dispositivos de campo y un sistema de control o desde un dispositivo a un comunicador de campo o un sistema de gestión de activos. Este protocolo también ofrece alternativas de control en el campo (CIF).
El estándar WirelessHART®, aprobado por IEC (IEC 62591), es una tecnología de malla de organización automática para permitir que los dispositivos de campo formen redes inalámbricas y ofrezcan una confiabilidad de datos de >99%. Esta tecnología ofrece datos continuos de manera segura para aplicaciones de control y monitorización en condiciones industriales adversas. Las redes WirelessHART® eliminan las limitaciones físicas del cableado, además de ofrecer una comunicación de datos de campo regular, configuración remota de dispositivos y una expansión de la automatización simplificada.
El protocolo Modbus es una estructura de mensajería diseñada para recuperar datos de equipos de campo en un formato maestro-esclavo. Este protocolo estándar de la industria está diseñado para comunicar datos críticos entre dispositivos, como sensores e instrumentos, además de monitorizar equipos de campo con PC y HMI. Utilizada en un amplio rango de aplicaciones de gas, petróleo y subestaciones, Modbus es apto para aplicaciones de RTU donde prevalece la comunicación inalámbrica.
Estandarizado en IEC 61158, PROFIBUS (Process Field Bus) PA es un protocolo de comunicación digital. Este protocolo se utiliza para transmitir datos de campo en sistemas de control de procesos, e incluye gestión y mantenimiento de dispositivos de forma directa. Cuando se cambia un dispositivo de campo, el nuevo dispositivo asume la función del anterior automáticamente, para que este cambio se implemente fácilmente sin interrumpir el funcionamiento del sistema.
OPC Foundation desarrolla y mantiene el estándar OPC, que incluye dos series de especificaciones: OPC Classic y OPC UA (Unified Architecture). Las especificaciones de OPC Classic se basan en tecnología Microsoft Windows que intercambia datos mediante COM/DCOM. OPC UA consiste en un arquitectura segura e independiente de las distintas plataformas que integra la funcionalidad de OPC Classic en una trama extensible capaz de incorporar nuevos protocolos de transporte, algoritmos de seguridad y estándares de codificación.
HART-IP es una conexión de alta velocidad para sistemas host y aplicaciones de gestión de recursos que integra información de medición y diagnóstico de dispositivos de campo compatibles con HART. Esta opción de protocolo utiliza infraestructuras de red existentes y se conecta fácilmente con redes TCP/IP sin procesos de traducción ni pérdida de datos. HART-IP permite una gestión inteligente de dispositivos, con una integración sencilla a sistemas de automatización y acceso remoto para configurar dispositivos en cualquier lugar del mundo.
DeviceNet es una red digital multipunto diseñada para la comunicación entre controladores industriales y dispositivos de E/S. Mediante una red de área del controlador (CAN) y una topología básica con derivación principal, esta red rentable admite E/S y mensajería explícita, además de operar en una arquitectura de control distribuido o maestro-esclavo con comunicación peer-to-peer. Este protocolo ofrece alimentación CC en el cable de red e incluye la funcionalidad QuickConnect™ para intercambiar dispositivos, mientras la red está en funcionamiento.
EL EtherNet/IP está diseñado para utilizar tecnología Ethernet estándar (IEEE 802.3) para aplicaciones de automatización industrial. Esta solución mantiene el cumplimiento con los estándares de IEEE Ethernet y ofrece opciones de topología, entre ellas una estrella convencional con dispositivos de infraestructura Ethernet estándar o un anillo a nivel del dispositivo (DLR) con dispositivos EtherNet/IP habilitados. Este protocolo también incluye QuickConnect™, que permite el intercambio de dispositivos, mientras la red está en funcionamiento.
Instalada con tecnología de penetración simple, AS-interface vincula sensores y actuadores binarios para conectarlos con un nivel de control más alto. Este protocolo rentable utiliza un solo cable plano de dos conductores que suministra alimentación a los componentes y permite transferir datos, lo que elimina la necesidad de contar con árboles de cables complejos. Esta interfaz puede utilizarse con cualquier topología de red e incluye el principio "click-and-go", para que el instalador pueda montar componentes de manera segura y sin errores.
CANopen es un protocolo de comunicación utilizado con frecuencia para sensores en una arquitectura de bus que se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales en altamar. La capa física basada en CAN para la automatización integrada, es un protocolo confiable que transmite datos de campo y puede utilizarse para la configuración de dispositivos.