Reinvente su forma de medir la temperatura​

Más fácil de usar​

Más fácil de usar​

Dedique menos tiempo a las tareas de configuración y mantenimiento y más tiempo a optimizar las operaciones de su planta. El transmisor de temperatura Rosemount 3144S simplifica sus tareas diarias y le permite disponer de más tiempo para hacer lo que más importa.​

  • Configuración de sensores rápida y sin errores gracias a la funcionalidad "plug-and-play" de la tecnología ReadyConnect™.
  • La pantalla gráfica con iluminación de fondo de mayor tamaño es más fácil de leer, es visible en condiciones de oscuridad o poca luz en la planta y está disponible en siete idiomas.
  • Los botones de servicio rápido le ayudan a ahorrar tiempo en tareas sencillas de configuración y mantenimiento
  • Interfaz de usuario intuitiva, para que haya menos adivinanzas (¡y frustraciones!)​
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Más fácil de usar​

Desempeño superior

Construido para mantener los más altos parámetros de calidad, integridad y desempeño de la industria, cuente con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S para rendir día tras día. ​

  • Precisión de 0,05 °C líder en el sector que garantiza la validez y coherencia de las mediciones.​

  • La estabilidad de 20 años, líder en el sector, ayuda a ampliar los intervalos de calibración para reducir los desplazamientos al campo y garantizar la confiabilidad de las mediciones durante toda la vida útil del transmisor.​

  • La garantía de 20 años líder del sector contribuye a aumentar la confianza y la tranquilidad en la durabilidad y robustez de su transmisor​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Desempeño superior
Transmisor de temperatura homologado
X-well de temperatura

Seguridad elevada

Garantizar la seguridad de su personal y su entorno es siempre la máxima prioridad. El transmisor de temperatura Rosemount 3144S está construido con funciones de seguridad avanzadas para que tenga la certeza de que está operando de la forma más segura posible. ​

  • Mida la temperatura de forma no intrusiva en aplicaciones con temperaturas de hasta 650 °C con la tecnología Rosemount X-well™ y evite la necesidad de penetraciones en tuberías y posibles fugas.​
  • Diseñado para reducir los peligrosos fallos no detectados y aumentar la confiabilidad​
  • Las pruebas guiadas proporcionan un proceso sencillo, paso a paso, para ayudarle a garantizar que está trabajando de forma segura y adecuada​
  • El ingreso de datos de las pruebas de verificación registra todas las actividades y resultados de las pruebas para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad.
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Seguridad elevada

Cobertura total de diagnóstico

Haga que las mediciones perdidas, los tiempos de paradas imprevistas y las imprecisiones en las mediciones sean cosa del pasado. Obtenga más información al alcance de su mano con la cobertura de diagnóstico completa del transmisor de temperatura Rosemount 3144S desde el sensor hasta su sala de control y proporcione una visión en tiempo real de su punto de medición para ayudar a garantizar la confianza en su proceso.

  • La protección de medición de RTD convierte la configuración del sensor de cuatro a tres hilos si se rompe o daña un cable, lo que ayuda a evitar la pérdida de mediciones y el tiempo de inactividad.​

  • La integridad del lazo supervisa continuamente el estado de todo el lazo eléctrico para detectar posibles fallos antes de que se produzcan.​

  • Los diagnósticos de la condición del sensor, como Hot Backup™, degradación del termopar y alerta de desviación del sensor le informan si su sensor se degrada o falla y necesita su atención.

  • Los registros de diagnóstico capturan eventos y alertas de diagnóstico básicos y avanzados con marcas de tiempo para obtener información útil y facilitar la consulta.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Cobertura total de diagnóstico
Más información
Presión por Bluetooth

Aumento de la productividad

Trabaje de forma más fácil, segura y eficiente con la conectividad Bluetooth®, ahora disponible en el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.​

  • Resolución de problemas y configuración sobre la marcha con su portátil, teléfono o tableta para simplificar las rondas de operadores y la resolución de problemas básicos.

  • La intuitiva aplicación AMS Device Configurator comparte una interfaz similar con el AMS Trex y el AMS Device Manager para ofrecer una experiencia sencilla y coherente en todos los dispositivos Emerson.

  • Evite la necesidad de obtener un permiso de trabajo de alto riesgo y ayude a mantener al personal seguro y alejado de las áreas clasificadas.​

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Aumento de la productividad

Establezca su nuevo parámetro de desempeño.​

Explore estas opciones y configure sus mediciones de temperatura.​

Transmisor de temperatura Rosemount 3144S

Transmisor de temperatura Rosemount 3144S

Tecnología Rosemount X-well​

Tecnología Rosemount X-well​

Ayuda para elegir​

Ayuda para elegir​

¿Está interesado en la medición no intrusiva de la temperatura del proceso con la tecnología Rosemount X-well, pero no está seguro de si satisface las necesidades de su aplicación? Introduzca las condiciones de su proceso en nuestra herramienta Asesor de productos de temperatura y reciba comparaciones de desempeño y cálculos de tiempo de respuesta para ayudarle a determinar si la tecnología Rosemount X-well es adecuada para su aplicación.

Refuerce la mejor medición de la temperatura de su clase

Basado en la tecnología probada del transmisor de temperatura Rosemount 3144P, el transmisor de temperatura Rosemount 3144S sube la vara de la funcionalidad y el desempeño de los transmisores de temperatura gracias a sus innovadoras funciones y capacidades adicionales. Vea cómo se comparan estos dos transmisores.

Transmisor de temperatura Rosemount 3144S

Transmisor de temperatura Rosemount 3144S

  • 0,05 °C de precisión para los sensores RTD 
  • 20 años de garantía y 20 años de estabilidad
  • La pantalla gráfica LCD con iluminación de fondo está disponible en siete idiomas diferentes
  • Configuración con comunicador de campo, computadora portátil, tecnología Bluetooth o configuración automática “plug-and-play” mediante un botón con tecnología ReadyConnect 
  • Diagnóstico: dispositivo básico, copia de seguridad en caliente (hot backup), desviación del sensor, monitorización del estado del sensor, protección de la medición de RTD, integridad del lazo, alertas de proceso 
  • 8 terminales para entrada del sensor doble 
  • Ingreso de datos: alarma, diagnóstico, calibración y prueba de verificación 
  • Compatible con SIL2/SIL3 
  • Medición no intrusiva de hasta 650 °C/1202 °F y capacidad de montaje remoto con tecnología Rosemount X-well 
  • Pruebas de verificación guiada

Transmisor de temperatura Rosemount 3144P

Transmisor de temperatura Rosemount 3144P

  • 0.08 °C de precisión para los sensores RTD 
  • 5 años de garantía y 1 año de estabilidad 
  • Pantalla LCD segmentada 
  • Configure con comunicador de campo o computadora portátil 
  • Diagnóstico: dispositivo básico, copia de seguridad en caliente (hot backup), desviación del sensor, monitorización de la condición del sensor 
  • Cinco (5) terminales para entrada del sensor doble 
  • Ingreso de datos: alarma y diagnóstico  
  • Compatible con SIL2/SIL3 
  • Medición no intrusiva de hasta 300 °C/572 °F con tecnología Rosemount X-well 

Listo para hablar con un experto

¿Listo para hablar con un experto? ​

Nuestros expertos están listos para responder a cualquier pregunta que tenga sobre el transmisor de temperatura Rosemount 3144S.

¿Tiene un número de modelo de transmisor de temperatura Rosemount 3144P?​

Utilice esta herramienta para convertir a un transmisor de temperatura Rosemount 3144S.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo ¿Tiene un número de modelo de transmisor de temperatura Rosemount 3144P?​

Preguntas frecuentes (FAQ)​

¿Qué tipos de sensores o sondas son compatibles con el transmisor de temperatura Rosemount 3144S? ​
¿Qué problemas comunes de medición de la temperatura resuelve el transmisor de temperatura Rosemount 3144S?​
¿Cómo configuro el transmisor de temperatura Rosemount 3144S?​
¿Cuál es la precisión del transmisor de temperatura Rosemount 3144S? ​
Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Preguntas frecuentes (FAQ)​
Habilite JavaScript para usar este sitio web.