Tecnología Synchros™ IIoT para la medición de la temperatura de la superficie
Acceda a las mediciones de temperatura de la superficie inalámbrica y a información valiosa sobre el estado de su planta de manera fácil y rentable.
El monitor de temperatura Rosemount™ Synchros es la solución de Emerson para una monitorización de la temperatura de superficie confiable, escalable y rentable. Este dispositivo inalámbrico fácil de usar puede ayudarle a obtener más información sobre sus activos y aumentar la rentabilidad y rendimiento general de su planta. El monitor de temperatura Rosemount Synchros forma parte de la plataforma Emerson Synchros IIoT, que revoluciona la monitorización de activos y condiciones al ofrecer a los operadores industriales mayor accesibilidad a los puntos de medición, conectividad inalámbrica continua, diversas opciones de sensores e integración de datos sólida.
Monitorice la temperatura de sus activos en aplicaciones no monitorizadas previamente.
Detecte las primeras advertencias de cristalización de la urea cuando la temperatura ambiente desciende (u otros factores) colocando el monitor de temperatura Rosemount Synchros en varios puntos a lo largo de las líneas de distribución. Utilice esta solución fácil y rentable de monitorización de la temperatura de superficie para obtener información que puede activar la necesidad de mantenimiento predictivo si ve signos tempranos de cristalización, lo que ayuda a garantizar que no afecte a la calidad del producto.
Asegúrese de que la huella de calor funcione de la manera diseñada mediante la monitorización de la temperatura de la superficie de tuberías o tanques con el monitor de temperatura Rosemount Synchros. Utilice esta solución rentable y fácil de instalar para evitar la congelación no deseada y las fallas de funcionamiento del equipo, que pueden provocar paradas indeseadas.
Monitorizar el estado de bombas, transportadores, motores y otros activos rotativos con el monitor de temperatura Rosemount Synchros para ayudar a detectar los primeros signos de disminución del estado de la maquinaria y tomar rápidamente medidas preventivas, lo que ayuda a evitar costosas paradas no deseadas para su reparación.
Detecte la disminución de la válvula del compresor con el monitor de temperatura Rosemount Synchros. Esta solución le permite identificar las válvulas que fallan mediante una monitorización de temperatura fácil y rentable de la cubierta de la válvula.
La tecnología Rosemount X-well™ mide con precisión la temperatura del proceso sin la necesidad de un termopozo ni penetración en ductos.
Obtenga más información sobre cómo Rosemount X-well puede reducir el costo de cada punto de medición de la temperatura en un 30 %.
Preguntas frecuentes:
Dependiendo de la aplicación o el activo, es posible que solo desee saber si está “caliente o no” sin tener que tocar la aplicación o el activo y suponer un riesgo de seguridad si está demasiado caliente. Conocer la temperatura general de un activo puede proporcionar información sobre el estado general de su planta para ayudarle a tomar medidas preventivas y aumentar la confiabilidad y la seguridad de su planta.
La medición de la temperatura ambiente es la temperatura del aire o entorno circundante. La temperatura de la superficie mide la superficie exterior de un equipo o cualquier cosa sobre la que se coloque y configure para medir un monitor de temperatura de superficie, como el monitor de temperatura Rosemount Synchros. El monitor de temperatura Rosemount Synchros puede medir la temperatura de la superficie o la temperatura ambiente, en función de la necesidad de la aplicación.