Hirschmann
Platinum DeltaV™️ Alliance Member
Las soluciones de transmisión de señales de Belden son las mejores en su clase y garantizan el tiempo de actividad en sus aplicaciones esenciales. Gracias a su experiencia en una amplia gama de dispositivos verticales, incluidos los del sector de procesos, fabricación discreta, transporte y energía, los clientes confían en el funcionamiento de los productos Belden incluso en los entornos más difíciles.
SPIDER I and II Ethernet switches can reliably transmit large amounts of data across any distance. Unfailing performance and easy startup is guaranteed across all rugged applications.
The RS20 OpenRail unmanaged Ethernet switches are optimized to provide fast connections in your industrial applications. These switches offer the ideal mix of flexibility, horsepower, and value in compact packages to best power any and all Ethernet networks.