Líder libre de plomo

Soluciones libres de plomo

Proporcionando a los fabricantes más opciones para cumplir con las restricciones de contenido de plomo en equipo de agua potable.

El plomo es tóxico y peligroso para la salud del ser humano

Las regulaciones que restringen el contenido de plomo en dispositivos usados para agua potable presentan nuevos problemas de diseño para los fabricantes de equipo original (OEM). Ahora, los fabricantes tienen más opciones sin plomo con las construcciones de válvulas solenoides de acero inoxidable y compuestas. Las válvulas Emerson ASCO están aprobadas por NSF y se encuentran disponibles en las más amplias gamas de tamaño de tubería, valores de presión y temperatura y coeficientes de caudal de la industria. El sistema de conexión  FasN™ de la válvula solenoide hace que sea rápido y seguro usar conexiones roscadas NPT, de girar y bloquear, y pegadas con solvente.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo El plomo es tóxico y peligroso para la salud del ser humano
Sistema de nebulización libre de plomo Win

Las válvulas compuestas solucionan los problemas de calidad y entrega del sistema de nebulización

Las válvulas compuestas ASCO de Emerson clasificadas como NSF eliminaron los terribles problemas de suministro y confiabilidad para el fabricante de equipos para tiendas de comestibles en sus sistemas de nebulización.

Más información
Habilite JavaScript para usar este sitio web.