Válvulas de compuerta estilo cuchilla

Válvulas de compuerta estilo cuchilla

Confíe en nuestras válvulas de compuerta estilo cuchilla para tener una vida útil de servicio más prolongada y confiable y un menor costo total de propiedad.

Especifique válvulas con fugas cero para maximizar la producción

Fabricamos válvulas de compuerta estilo cuchilla para un servicio de lodos en las industrias de procesamiento de minería y minerales, energía, pulpa y papel, aguas residuales y productos químicos. En aplicaciones de lodos en las que es esencial una fuga cero absoluta de aguas abajo, se puede confiar en estas válvulas de compuerta estilo cuchilla para dar un cierre de aislamiento hermético al 100 % cada vez. Al ofrecer una solución de aislamiento y control rentable, estos productos proporcionan un alto desempeño y una mayor sensibilidad al entorno para ayudar a reducir el riesgo del cliente y maximizar la producción.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Especifique válvulas con fugas cero para maximizar la producción

Marcas


Habilite JavaScript para usar este sitio web.