La válvula de triple excentricidad es una válvula de proceso superior diseñada conforme a los más altos estándares.

Tecnología de las válvulas de triple excentricidad

Mejore la operación con un diseño que elimina la fricción de los elementos selladores durante los 90 grados de rotación. 

VANESSA BASIC CONFIGURATION

Nuestra válvula de triple excentricidad es una válvula de proceso superior diseñada conforme a los más altos estándares.

Las válvulas de triple excentricidad con mínimos o ningún requisito de mantenimiento representan la solución definitiva para una gran cantidad de ingenieros de instrumentación, procesos y tuberías en todo el mundo.

Una válvula prácticamente sin mantenimiento que no solo brinda un desempeño sin límites sino que también pueden ofrecer una solución más eficiente comparada con los diseños de las válvulas de bola, de compuerta y de obturador.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Nuestra válvula de triple excentricidad es una válvula de proceso superior diseñada conforme a los más altos estándares.

Funcionamiento de la válvula de triple excentricidad

Diseño de triple excentricidad

La válvula Vanessa serie 30,000 comparte con la válvula de asiento el mismo principio de cono a cono, pero el sellado se realiza por una rotación de cuarto de vuelta. Las TOV utilizan un sistema de sellado compuesto por un asiento fijo y una superficie de sellado giratoria con la misma forma: una sección cónica inclinada. Cuando estos conos se superponen, alcanzan la posición de cierre y se produce el sellado. El concepto de “asiento de cuarto de vuelta” es posible gracias al uso de tres “excentricidades” diseñadas para eliminar la fricción por completo. Los ángulos de asiento y las características de rotación mejorados garantizan un ajuste superior a través de una combinación ingeniosa del diseño de triple excentricidad y el anillo del sello de metal flexible en todas las configuraciones básicas, criogénicas y para alta temperatura.

Excentricidad 1

El eje está situado detrás del plano de la superficie de sellado para proporcionar una vía de asiento continua.

Excentricidad 2

El eje se sitúa a un lado de la línea central de la tubería/válvula para permitir el desplazamiento del sello desde el asiento durante la apertura de 90°.

Excentricidad 3

Las líneas centrales cónicas del asiento y del sello se inclinan respecto a la línea central de la tubería/válvula. La tercera excentricidad elimina la fricción por completo.

Asiento mediante torque

La fuerza de asiento de Vanessa se genera mediante la aplicación externa del torque en lugar de hacerlo por interferencia mecánica, como en las válvulas de bola, de mariposa y de obturador que se asientan por posición. Esto significa que el sellado cono a cono se produce por presión de contacto y no por la fricción generada por la deformación elástica del asiento. Esta característica permite que nuestra válvula maneje presiones elevadas y, proporcione un torque confiable y sumamente controlado. Nuestro diseño de guarnición, ángulos de asiento y acabado de la superficie contribuyen a una demanda muy baja, constante e intuitiva del torque, que no se ve afectada por la temperatura ni la presión de los líquidos durante la vida útil de la válvula. La rotación sin fricción garantiza el torque de funcionamiento bajo y constante durante la rotación a 90 grados, para que el torque calculado y probado en un producto recientemente fabricado sea igual al de una válvula similar completamente funcional.

Asiento de metal a metal

El sellado de metal a metal básicamente asegura que la válvula puede manejar prácticamente todas las temperaturas, niveles de presión y tipos de líquidos posibles. Utilizamos asientos Stellite® grado 21 y un anillo del sello elástico como mínimo en dúplex, con alta resistencia mecánica. Stellite® 21 es una aleación de cobalto que recubre el asiento de la unidad para aportar dureza, resistencia a la abrasión por líquidos, la corrosión y el desgaste general. Debido a su diseño exclusivo, el anillo del sello de metal posee propiedades elásticas que permiten la distribución uniforme de la compresión radial en torno a la superficie de asiento. Estos elementos son claves en el desempeño sin fugas de la válvula.

Stellite® es una marca registrada de Deloro.

Rotación de cuarto de vuelta

La rotación de cuarto de vuelta implica un torque de funcionamiento significativamente más bajo y más constante comparado con cualquier diseño de vástago ascendente, lo que garantiza que las válvulas de triple excentricidad (TOV) Vanessa pueden lograr tiempos de carrera extremadamente rápidos. Esto también elimina cualquier impacto negativo en el empaque ocasionado por vástagos elevables, como la extrusión o la abrasión, y fundamentalmente brinda un diseño de la válvula más compacto.

Rotación sin fricción

La eliminación del contacto entre el asiento y el sello durante la apertura y el cierre prolonga la duración de los elementos de sellado y de la válvula en conjunto. Esto también se une a la principal característica de la rotación de un cuarto de vuelta, es decir, un torque de funcionamiento bajo y constante, mediante el cual la actividad de la válvula se mantiene rápida y fluida en el transcurso del tiempo, y la modulación es posible incluso en ángulos extremadamente bajos. La capacidad de manipular los requisitos de los tiempos de apertura rápidos y de un gran número de ciclos también tiene relación con la función sin fricción de la válvula. Los usuarios pueden aprovechar por completo el beneficio fundamental de una vida útil más larga de los elementos de sellado en comparación con otros diseños de válvulas.

Configuración disponible

Construcción de las válvulas

La serie 30,000 es una válvula sólida capaz de operar sin fugas bidireccionales a pesar de las condiciones extremas de temperatura. De hecho, está hecha completamente de metal  y es intrínsecamente resistente al fuego, por lo que no se ve afectada por los cambios de temperatura y cuenta con un gran bonete completamente integrado que mantiene el empaque protegido de las temperaturas extremas de servicio (de –60 °C a 450 °C [de –76 °F a +842 °F]).
Además, la  superficie de punto de la brida garantiza que la arandela y la tuerca del atornillado de la brida estén planas, aumenta la confiabilidad y seguridad de las juntas bridadas con un ajuste a largo plazo y sin necesidad de volver a ajustar.

Componentes de sellado

Los materiales elegidos para el sellado, sumados a la maquinara precisa, contribuyen de manera significativa a prolongar la durabilidad de la válvula. Todas las válvulas Vanessa serie 30,000 con configuración básica brindan un asiento liso y suave con un revestimiento soldado   Stellite ® grado 21  extremadamente resistente a la corrosión, abrasión, erosión y desgaste por rozamiento.

El anillo del sello Vanessa es el componente flexible clave y necesario para realizar el sellado y puede laminarse  en dúplex (como mínimo) o fabricarse como una pieza única sólida. Los anillos del sello son fácilmente intercambiables gracias a su capacidad de autocentrado y a la presencia de pasadores de referencia que facilitan el montaje. Además, la junta dinámica en espiral asegura una expansión y contracción del anillo del sello adecuadas durante la apertura y el cierre.

Internos

Las válvulas Vanessa comparten todas los mismos internos: una combinación de ángulos optimizados y, ejes y cojinetes robustos. Durante cuatro décadas, nuestros ingenieros desarrollaron cada uno de los componentes para maximizar la seguridad, mientras mantenían un diseño completamente simplificado y funcional:


Características opcionales

La configuración básica de la serie 30,000 se encuentra disponible con varias de las siguientes opciones:

  • Un dispositivo de lavado de empaque que se agrega por lo general cada vez que el líquido represente riesgos elevados para la salud y la seguridad. A través de esta conexión se puede crear una cámara de presión o un punto de succión para eliminar o interceptar cualquier fuga.
  • Un mecanismo de carga activa que minimiza la necesidad de ajustar el empaque cada vez que se usa la válvula en aplicaciones de trabajo pesado (incluidos los ciclos térmicos) o cuando no es práctico realizar mantenimiento del empaque.
  • Cojinetes superiores e inferiores que pueden protegerse de un medio sucio o de polimerización/cristalización mediante  dispositivos de lavado que crean una barrera gracias a una inyección de líquido claro, lo que brinda seguridad y confiabilidad adicional al funcionamiento.
  • Un anillo del sello sólido (SSR)  de metal de una pieza que se elige cada vez que la aplicación probablemente afecte la duración del anillo del sello laminado estándar. Los SSR son una característica estándar en las configuraciones para alta temperatura, criogénicas y para alta presión.


Stellite ® es una marca registrada de Deloro.

Configuración criogénica

Nuestra  configuración criogénica está diseñada para operar a temperaturas de hasta –254 °C (–425,2 °F). Las funciones que se detallan a continuación marcan la diferencia entre la línea Vanessa serie 30,000 de configuración criogénica y la de configuración básica:

  • El anillo del sello de la línea Vanessa consta de una única pieza sólida hecha de Nitronic ® 50 (anillo de sello sólido), un material muy resistente a la corrosión, que preserva características mecánicas importantes a bajas temperaturas. Nitronic ® 50 también cuenta con un excepcional límite de elasticidad de aproximadamente el doble que otros aceros inoxidables de la serie 300 a temperatura ambiente.
  • El bonete de extensión mantiene el empaque protegido de las temperaturas criogénicas de servicio de hasta –254 °C (–425,2 °F), cumpliendo con los requisitos de la norma BS6364 para aplicaciones sin cámara fría y las principales especificaciones para usuarios finales.
  • Las válvulas criogénicas se encuentran disponibles en cuerpos con estilos de doble brida, orejada, soldadura a tope y entrada superior con soldadura a tope:
    • Cuerpo con doble brida
      La conexión de tuberías más utilizada: permite la mejor distribución de carga del empaque y el atornillado corto reduce el riesgo de estiramiento. El diseño de brida estandarizado también garantiza la unión segura de tuberías y, facilita el montaje y desmontaje de la línea. La válvula Vanessa viene con bridas que cumplen con las normas ASME y EN, e incluye diseños conformes con ASME VIII, sección 2, div.1.
    • Cuerpo soldado a tope
      Es la elección ideal cuando se deben reducir las conexiones bridadas, ya que su diseño permite un importante ahorro de costos iniciales. El cuerpo soldado a tope anula por completo la posibilidad de emisiones fugitivas a través de las uniones bridadas, inducidas por las tensiones de las tuberías adyacentes. Tal como sucede con todas las válvulas Vanessa, no se requiere mantenimiento periódico.
    • Cuerpo con oreja
      Diseño de brida única, más económico que el de doble brida, ya que requiere menos material. Con insertos roscados a ambos lados, se instala con dos juegos de pernos y sin tuercas. Según las prácticas habituales de la industria, los operadores tienden a evitar el uso de este estilo de cuerpo para diámetros superiores a NPS de 36 debido a las dificultades que entraña la instalación de la válvula.
    • Cuerpo con entrada superior soldada a tope
      Cuando es obligatorio realizar mantenimiento en la línea, este diseño facilita el acceso sin necesidad de retirar el cuerpo de la válvula de la línea. Todos los internos de la válvula se puede extraer del cuerpo y es posible acceder a cada una de las piezas con absoluta seguridad. Esta característica permite realizar reparaciones imprevistas o extraordinarias que serían imposibles, poco prácticas o poco seguras si el diseño de la válvula fuera otro. En general, el mantenimiento de la válvula Vanessa sigue siendo innecesario durante toda la vida útil del producto.


Nitronic ® es una marca registrada de AK Steel.

Configuración para temperatura elevada

Nuestra  configuración para temperatura elevada está diseñada para operar a temperaturas de hasta 815 °C (1 500 °F). Las funciones que se detallan a continuación marcan la diferencia entre la línea Vanessa serie 30,000 de temperatura elevada y la de configuración básica:

  • El anillo del sello de la línea Vanessa consta de una única pieza sólida hecha de distintos materiales según el cuerpo de la válvula. Esto asegura que no haya debilitación ni oxidación por grafito, mientras que permite que se apliquen tecnologías duras para responder a los riesgos de aplicación.
  • El bonete de extensión atornillado mantiene el empaque protegido de temperaturas elevadas de servicio de hasta 815 °C (1 500 °F).
  • Los cojinetes y el cojinete de empuje pueden endurecerse con Stellite® u otros revestimientos para asegurar sus propiedades mecánicas y responder a los riesgos de aplicación.
  • Todos los materiales, incluido el atornillado de disco se seleccionan para garantizar las propiedades mecánicas adecuadas en temperaturas elevadas y valores de expansión térmica constantes.


Stellite ® es una marca registrada de Deloro.

Aplicaciones





Habilite JavaScript para usar este sitio web.