Soluciones de las válvulas de control de alimentación de hornos
Asegúrese de que las válvulas de alimentación de los hornos pueden resistir las condiciones adversas y proporcionar un control ininterrumpido.
Las aplicaciones de alimentación de hornos son desafiantes debido al caudal erosivo, a la alta temperatura y a la composición del hidrocarburo. Los finos de coque en el proceso proporcionan retos adicionales relacionados con el caudal erosivo y la acumulación de coque dentro de la válvula.
La optimización de este proceso es cada vez más importante y una buena medición es un factor clave para la evaluación efectiva de las operaciones. Estas válvulas protegen los tubos de la sección radiante del horno y son cruciales para evitar el sobrecalentamiento y la falla resultante en todo el horno
La válvula de tapón excéntrico V500 de Fisher™ para aplicaciones de alimentación de hornos fue diseñada para lidiar con flujos erosivos a altas temperaturas. El controlador digital de válvulas FIELDVUE™ DVC6200 de Fisher™ mantiene el caudal estrictamente supervisado y le proporcionará alertas si surgen problemas.