Sonifier disruptor celular ultrasónico Branson

Sonifiers

Obtenga un control avanzado sobre el procesamiento de muestras con los Sonifiers de la serie SFX de Bransonic.

El poder de los disruptores celulares y homogeneizadores avanzados

Acceda a las capacidades de procesamiento de muestras más avanzadas en su laboratorio con la serie SFX de Sonifiers de Branson. Desde 1960, los Sonifiers Bransonic han establecido estándares industriales de laboratorio para desgasificación de líquidos, aceleración de reacciones químicas, preparación de liposomas y realización de investigaciones del genoma. Y ahora, por primera vez, se puede especificar la cantidad de energía exacta que se aplicará en su experimento. De esta manera, se controla una variable crítica no disponible con ninguna otra tecnología de alteración ultrasónica de líquidos.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo El poder de los disruptores celulares y homogeneizadores avanzados

Modelos de Sonifiers

SONIFIERS SFX 150

El modelo SFX 150 es una unidad de baja potencia que es perfecta para procesar un volumen de líquido más pequeño con un funcionamiento silencioso. Dirigido hacia muestras entre 0.2 mL y 150 mL, y con hasta 150 vatios de potencia, el modelo 150 es el único disruptor celular y homogeneizador de su tipo. El modelo incluye un convertidor de mano para una rápida configuración experimental sin soporte para el convertidor. Con mucha potencia en un tamaño pequeño, el modelo 150 tiene las mismas funciones de control y monitorización que los modelos más grandes.

SONIFIERS SFX 250

El modelo SFX 250 suministra hasta 250 vatios de potencia a 20 kHz, procesa muestras de 0.2 mL a 500 mL y es perfecto para todas las aplicaciones, excepto las de más alto volumen. El control de temperatura real exclusivo de Branson le permite especificar un rango de temperatura para la muestra y hacer que el sonifier ajuste automáticamente la longitud del pulso ultrasónico para evitar el sobrecalentamiento. Además de ultrasonido continuo o por pulsos, el modelo SFX 250 incluye modos de control avanzados que incluyen energía y tiempo.

SONIFIERS SFX 550

El sonifier más potente, el SFX 550, maneja aplicaciones de alto volumen con hasta 550 vatios de potencia de salida a 20 kHz. Con la potencia para procesar muestras viscosas más grandes de hasta 1 000 mL, el modelo SFX 550 ofrece control preciso sobre salidas de energía y otros parámetros para adaptarse a experimentos de todos los tamaños. Además, viene con todas las características exclusivas de Branson disponibles en modelos de otros tamaños con una fuente de alimentación, convertidor y sonotrodo disruptor de ½" o ¾".

Habilite JavaScript para usar este sitio web.