Selladores de tubos

Selladores de tubos de metal

Los sistemas de sellado de tubos de metal por ultrasonido de Branson aceleran la automatización para optimizar el desempeño y la productividad sin calor ni consumibles.

Sellos de tubos de metal seguros y uniformes en menos de un segundo

Los sistemas de sellado de tubos de metal de Branson utilizan una operación de un solo paso para crimpar, sellar y cortar tubos de cobre y aluminio cargados con una velocidad supersónica. El sistema Ultraseal 20 portátil sella herméticamente tubos de cobre y aluminio con un tamaño máximo de 12 mm, y está diseñado para optimizar la seguridad, la eficiencia y la productividad en entornos peligrosos. Las aplicaciones incluyen el sellado de tubos cargados que se utilizan en refrigeradores, aires acondicionados, sensores de temperatura de bulbos y tubos capilares.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Sellos de tubos de metal seguros y uniformes en menos de un segundo
Herramientas personalizadas

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas: también sabemos cómo optimizarlas para brindar un desempeño rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas le ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.