Sistemas ultrasónicos de mesa de trabajo serie 2000X de Branson

Sistemas ultrasónicos de mesa de trabajo serie 2000X de Branson

Un producto líder que incluye los avances más recientes en la tecnología de soldadura para plásticos digital, adaptable y con control de precisión.

Optimice la producción con soldaduras limpias y rápidas

Con los sistemas de soldadura de ensamblaje ultrasónico serie 2000X de Branson, se pueden configurar controles precisos del proceso con varios modos de soldadura, cuatro frecuencias de salida y varias opciones del actuador. Podrá adaptar con precisión su sistema de ensamblaje ultrasónico para lograr más desempeño, control y valor. La versatilidad de nuestra tecnología ultrasónica permite unir no solo termoplásticos rígidos, sino también envoltorios, telas y películas flexibles.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Optimice la producción con soldaduras limpias y rápidas

Sistemas de la serie 2000X de Branson

2000Xc

El modelo Branson 2000Xc combina las soldaduras precisas y consistentes de alta calidad con los datos detallados, los tiempos rápidos del ciclo y el control del proceso. Es nuestro modelo más nuevo y puede manejar los procesos de fabricación más exigentes.

2000Xd

Monitorice sus soldaduras con más precisión gracias a los sistemas 2000Xd que incluyen una pantalla táctil VGA con navegación simple, gráficos y varias opciones de comunicación.

2000Xt

Haga el ajuste fino de las aplicaciones críticas con el control de amplitud digital integrado. Este sistema le permite hacer soldaduras por tiempo y detección de tierra, y ofrece cuatro frecuencias.

2000Xea

El modelo 2000Xea le permite hacer soldaduras por tiempo, energía, pico de potencia o detección de tierra. Optimiza la resistencia y el aspecto de la soldadura con el patentado sistema de amplitud escalonada.

Microactuador 2000X

Mejore el desempeño, la consistencia y la confiabilidad con el microactuador 2000X, el nuevo actuador ultrasónico compacto de Branson, diseñado para uso en entornos parcial y totalmente automatizados.

Microactuador 2000Xc

El microactuador Branson 2000Xc combina las soldaduras precisas y consistentes de alta calidad con los datos detallados, el tiempo rápido del ciclo y el control del proceso en un factor de forma compacto.  El diseño del actuador está optimizado para aplicaciones de 40 kHz con ahorro de espacio en mesas de trabajo y automatización.

Fuentes de alimentación DCX

Branson combina la tecnología escalable con el control de amplitud del lazo cerrado para ofrecer la relación de volumen más alta de producción por unidad para cualquier fuente de alimentación ultrasónica.

Herramientas personalizadas para soldadura por ultrasonido

Herramientas personalizadas en las que puede confiar

No solo hacemos herramientas: también sabemos cómo optimizarlas para brindar un desempeño rápido y eficiente. Permita que nuestros expertos en herramientas lo ayuden a configurar y maximizar sus sistemas.

MÁS INFORMACIÓN
Habilite JavaScript para usar este sitio web.