No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AMS-P-A9420

Transmisor inalámbrico de vibraciones AMS 9420

Descripción del producto

El transmisor inalámbrico de vibraciones AMS 9420 proporciona información sobre las vibraciones a través de una red inalámbrica altamente confiable y autoorganizada para su uso por el personal de operaciones y mantenimiento. Con muchas de las mismas ventajas que el Wireless Vibration Monitor AMS, es el dispositivo preferido para las siguientes aplicaciones:

  • Cuando se requiere una mayor velocidad de adquisición y transmisión de datos.
  • Cuando la ubicación del sensor no es ideal para la formación de la red o se verá afectada negativamente por el ambiente.
  • Cuando se requiere un indicador in situ.
  • Cuando se requiere un tipo de acelerómetro diferente (alta temperatura) o se prefiere uno diferente (ya instalado)
  • Cuando las baterías no son una fuente de alimentación aceptable debido a la ubicación o a las preocupaciones generales con el desempeño
  • Cuando se desea recolectar energía para operar el dispositivo
  • Peso sin indicador LCD
    2 kg (4,6 lb)
    Peso con indicador LCD
    2,1 kg (4,7 lb)
    Temperatura de operación con pantalla LCD
    -20 a 80 °C (-4 a 176 °F)
    Temperatura de almacenamiento
    -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
    Humedad relativa
    0 -95%

    Características

    • Monitoriza en forma precisa la vibración y temperatura en ubicaciones de difícil acceso
    • Da información completa sobre la vibración, incluyendo niveles generales, bandas energéticas, espectros de alta resolución y formas de onda
    • Permite tres formas de recopilar espectros: basado en el tiempo, en alertas y bajo demanda
    • Incluye la tecnología PeakVue única de Emerson para el diagnóstico de rodamientos y engranajes
    • Certificado intrínsecamente seguro para su uso en áreas clasificadas
    • Da alertas sobre la información y dispositivos en forma segura y confiable por medio de las redes IEC 62591 (WirelessHART)
    • Se integra fácilmente en cualquier host mediante OPC o Modbus, con diagnósticos detallados por medio del software AMS Suite

    Documentos y dibujos