Válvulas de descarga de presión accionadas por piloto serie 5200 Anderson Greenwood
Válvulas de descarga de presión accionadas por piloto serie 5200 Anderson Greenwood
Anderson Greenwood
Válvulas de descarga de presión accionadas por piloto serie 5200 Anderson Greenwood
Válvula de descarga de presión accionada por piloto de modulación para aplicaciones de economizadores que cumplen con los requisitos exigentes de ASME Sección I a altas temperaturas
Mayor salida del sistema con ajuste total de válvula en 96 por ciento de presión establecida sin fugas.
Todos los sellos y asientos piloto plásticos proporcionan compatibilidad química con los inhibidores de corrosión en servicio de agua de alimentación.
El diseño balanceado garantiza el funcionamiento adecuado de la válvula y elevación que no resultan afectados por la contrapresión; el piloto se escapa por la salida de la válvula principal sin afectar la presión establecida.
Reducción de la pérdida y contaminación del producto por medio de los asientos blandos que ofrecen mayor ajuste antes y después de los ciclos de descarga.
La acción de modulación reduce el flujo y el ruido resultante durante la alteración del sistema normal, lo cual reduce los costos de disminución de ruido.
El piloto sin caudal reduce el desgaste del asiento y reduce la entrada de suciedad y partículas.
Un solo ajuste de presión, fácil y sencillo, es preciso y confiable.
El sello de ASME Sección I para el servicio de vapor y agua; ASME Sección VIII para el vapor que también está disponible.
El montaje de piloto de soporte corrugado protege contra el manejo descuidado y la vibración.