Válvulas de asiento inclinado

Las válvulas de asiento inclinado son válvulas de mando por presión que funcionan en aplicaciones exigentes. El actuador de pistón funciona con un movimiento lineal preciso y rápido y su carrera combinada con un cuerpo de válvula inclinado permite altas velocidades de caudal. Las válvulas de pistón de asiento inclinado ASCO permiten controlar muchos medios diferentes, incluidos líquidos, gases, vapor, aceites viscosos y fluidos agresivos. Con altas clasificaciones de presión, una construcción robusta y tamaños compactos, son ideales para entornos y aplicaciones exigentes en alimentos y bebidas, productos químicos finos, tratamiento de agua y otras industrias.

Ver más...
Haga clic para continuar leyendo Válvulas de asiento inclinado

Válvulas de ángulo, de pinzamiento y de diafragma

1-5 de 5 resultados en Productos
: