No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-148-149

ASCO™ serie HOV 148/149

Descripción del producto

El ASCO serie 148/149 está compuesto por una válvula de corte de seguridad compacta de 2 y 3 vías y un actuador motorizado. Diseñado específicamente para aplicaciones de quemadores de fuelóleo, este nuevo producto ofrece a los OEM, distribuidores, contratistas y usuarios finales una nueva opción de válvula de cierre de seguridad de combustión que aumenta la seguridad y confiabilidad y mejora la producción de calor en aplicaciones de fuelóleo a través de un diseño de caudal y presión altos. En su conjunto, este sistema cumple las aprobaciones mundiales con certificaciones UL, FM y CSA.

Material
Válvula: latón
Actuador: fundición de aluminio
Material del sello
PTFE
Material en contacto con el líquido: latón, acero chapado en zinc, acero inoxidable, PTFE, Viton (FKM)
Fluidos
Fuelóleo N.º 2 a 60 SSU, fuelóleo N.º 4 a 300 SSU
Fuelóleo N.º 5 a 5000 SSU, fuelóleo N.º 6 a 5000 SSU (calentado)
Tamaños de tubería
3/4" de manera predeterminada; puede reducirse a 1/2 in en las instalaciones mediante el montaje de reductores de tubos (no suministrados)
Función
De 3 vías de manera predeterminada; se puede cambiar a 2 vías mediante el montaje de un enchufe en el puerto 3 (no se suministra)
Factor de caudal CV (Kv)
5.16 (4.46)
5.47 (4.73)
Presión de funcionamiento diferencial máxima en bar (psi)
300 (20.68)
Temperatura máxima del líquido en °F (°C)
300 (149)
Rango de la temperatura ambiente
-40 °F a +150 °F
(-40 °C a +66 °C)
Actuador de válvula
Motorizado
Voltaje
120 V/60 Hz, 110 V/50 Hz, 240 V/60 Hz, 230 V/50 Hz

Características

  • Adecuado para la recirculación de fuelóleo, así como para aplicaciones sencillas de cierre de seguridad
  • Ventajas de las tecnologías motorizadas con una función a prueba de fallas confiable en posición cerrada en menos de 1 segundo
  • Amplio rango de temperatura ambiente: -40 °F a +150 °F (-40 °C a +66 °C)
  • Conexión NPT/Rp ajustable en las instalaciones de 3/4" o 1/2" y función 3/2 o 2/2. Ajustable con adaptadores y clavijas opcionales.
  • Hay opciones eléctricas, como el interruptor de prueba de cierre opcional y los interruptores de posición configurable auxiliares disponibles
  • Compartimiento de uso general tipo 1 e IP10 estándar
    Compartimiento hermético tipo 4 e IP65 opcional disponible para instalaciones de lavado en interiores o exteriores
  • La indicación visual de posición cerrada y abierta de la válvula es estándar
  • Con aprobación de UL, FM y certificación CSA

Documentos y dibujos