AMS Device Manager le permite hacer un seguimiento del estado de sus dispositivos inteligentes, al enviar alertas críticas a operaciones y mantenimiento para ayudar a evitar una interrupción en su proceso. Con la aplicación AlertTrack SNAP-ON, usted gana visibilidad de la condición de sus dispositivos de campo y documentación de cambios en parámetros. Asimismo, puede enviar alertas a su teléfono celular o dispositivo móvil para notificaciones inmediatas sobre la condición del dispositivo o las condiciones del entorno del proceso.