Emerson continúa con su compromiso de apertura al ofrecer un host de FDI basado en PC compatible con los protocolos estándares de la industria: HART (a través del módem HART), Foundation Fieldbus (a través de mobiLink Power) y MODBUS. El AMS Device Configurator brinda una solución simple para la integración de dispositivos en la industria de los procesos. Permite que los usuarios realicen fácilmente tareas básicas de configuración de dispositivos en el instrumento de campo o válvula de Emerson de su preferencia.
Ahora se encuentra disponible la aplicación móvil del AMS Device Configurator para conectar, configurar y solucionar problemas de la instrumentación de campo de Emerson con la tecnología Bluetooth®.
Descargar software: Aplicación Windows PC
Descargar Software: Aplicación móvil Android (compatible con Bluetooth®)
NOTA:La aplicación móvil del AMS Device Configurator (Android) está disponible en Google Play Store. {FYI – support for iOS via Apple App Store coming in FY25}
Si no puede descargar la aplicación móvil del AMS Device Configurator desde una tienda de aplicaciones de confianza, complete el formulario mediante el botón CTA Descargar software y tome en cuenta la plataforma de software móvil deseada.