Ahorre tiempo y dinero con la aplicación Engineering Assistant SNAP-ON de Rosemount gracias a una configuración más rápida, menos posibilidades de transmisores de caudal configurados de forma inadecuada y mediciones exactas de dispositivos. Modifique fácilmente las densidades y configuraciones del transmisor multivariable para mejorar la calidad del producto y reducir la formación de subproductos o ponga en marcha rápidamente un proceso. Se ahorra tiempo en ingeniería porque los ingenieros de planta no tienen que calcular viscosidades, densidades, ecuaciones de caudal y cálculos de flujo másico relacionados.