El AMS Machinery Manager integra diversas técnicas de mantenimiento predictivo con herramientas de análisis integral para brindar una evaluación fácil y precisa del estado de la maquinaria en los diferentes tipos de equipos mecánicos que hay en su planta. Las aplicaciones de tecnología modular incorporan fuentes de diagnóstico e informe a una base de datos común para el análisis del estado de la maquinaria por toda la planta. Hay nuevas versiones de software disponibles sin cargo para los clientes mediante el soporte de producto de AMS Machinery Manager, que se entrega a través de Guardian.