El AMS Asset Monitor gestiona Pervasive Sensing y proporciona capacidades de predicción, protección y monitorización de procesos. Está diseñado para instalarse en el activo, lo que reduce los requisitos de cableado y otros costos de instalación. Admite hasta 12 CHARM, entre ellos los CHARM de vibración, además de los CHARM DeltaV para las entradas del proceso. Para sistemas más grandes, se pueden encadenar varias unidades para extender la cobertura de los activos. Este monitor tiene Logic Studio interno con varias soluciones de aplicación preprogramadas para un análisis fácil de comprender y generación de informes de alertas. El AMS Asset Monitor se puede configurar para que envíe el estado de la condición operativa general y alertas a la plataforma de desempeño de activos de Plantweb Optics de Emerson y datos de activos detallados por OPC UA. La información detallada sobre activos también está disponible en el dispositivo móvil del usuario o en un cliente ligero de escritorio desde la interfaz interna de Asset Studio con servidor en la web.