No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Bettis-WQB

Actuador de válvula neumática de cremallera y piñón serie RPE Bettis

Descripción del producto

Un actuador de cremallera y piñón resistente y confiable para innumerables aplicaciones del proceso. Compacto y liviano, adecuado en configuraciones de tuberías en espacios reducidos. Disponible en 13 tamaños.

Características

  • El acabado electroforético en los resortes protege contra la corrosión y ofrece una buena resistencia química contra la mayoría de bases, ácidos, solventes, alcalinos y aceites a temperaturas normales.
  • La carcasa y las tapas de los extremos reciben pretratamiento anodizado y cromado antes de la pintura.
  • Excelente durabilidad mecánica exterior.
  • Piñones de aluminio anodizado y resistente de alto grado, que pasan una prueba de rocío de sal de 1 000 horas.
  • Los piñones de acero inoxidable opcionales están disponibles con mayor resistencia a la corrosión.
  • Las piezas externas son de acero inoxidable o de aleación de acero con tratamiento Deltatone para brindar durabilidad y protección óptima.
  • Accurately designed and machined components assure a perfect fit and long cycle life.
  • Stainless steel or Deltatone™ coated fasteners.
  • VDI/VDE 3845 (NAMUR) solenoid interface and top accessory interface.
  • Dual ISO 5211 mounting patterns allow low-profile direct mounting to valves.
  • Drive inserts on the valve flange make direct mounting flexible, either for square, flat head, or round with key way stems.
Fuente de alimentación
Neumática
Tipo de producto
Actuador neumático
Accionamiento
Neumático
Certificaciones
SIL, ATEX, GOST (ahora CUTR), PED

Este producto solo es para usarse en instalaciones fijas a gran escala excluidas del alcance de la directiva 2011/65/EU en la restricción de uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (RoHS 2).
Tipo de control
Encendido/apagado, ESD
Tipo de válvula
De bola, de mariposa, de obturación, de globo
Temperatura de funcionamiento
Standard -20°C to +80°C (-4°F to +176°F). Optional high and low temperature options
Torque/empuje
12 sizes: 12 to 4100 Nm (106 to 36,474 lbf.in)
Presión de funcionamiento
up to 8.3 bar / 120 psi

Documentos y dibujos