No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Damcos-P-Handpumps

Bombas manuales Damcos™

Descripción del producto

Obtenga el control de los actuadores marinos locales con las bombas manuales Damcos. Estas se usan junto con LPU/M y con todos los actuadores estándares como BRC, BRCF, KC y KF. Dependiendo del tamaño del actuador, el tipo de control y la ubicación de la válvula, estos tipos de bombas manuales se pueden aplicar de diferentes formas en caso de operación de emergencia y operación independiente sin otras instalaciones remotas. Cuando se instalan directamente en los actuadores de líneas simples y dobles, no se requiere instalar tuberías o bloques adicionales.

Desplazamiento del aceite
6 cm3
Rango de viscosidad del aceite
15 a 200 cSt
Tipos de conexión
Conexiones de tubería de ¼ pulg BSPP para conexión A y B
Peso
5,3 a 15 kg según el tamaño (0 a 4 L)

Características

  • Se pueden aplicar de diferentes formas en caso de operación de emergencia y operación independiente sin otras capacidades remotas de control.
  • Diseñadas para entornos marinos rigurosos, para montaje directo o en tabique, para actuador o LPU
  • Compatibles con los modelos de actuadores Damos™ tipos BRC, BRCF, KC y KF.
  • Uso recomendado hasta BRC 8000 (BRCF 4000) y uso recomendado hasta KC 4000.
  • Tamaño de tanque opcional, dependiendo del tamaño del tubo y del actuador
  • Parte de base opcional para los servicios de actuadores de líneas simples y dobles
  • Una trayectoria comprobada de desempeño confiable
  • Diseño robusto y carcasa construida para la operación marítima en entornos adversos
  • Cumple los requisitos de las principales clasificaciones de la industria
  • Equipo auxiliar para el sistema de control remoto de válvulas Emerson

Documentos y dibujos