No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-5634400100

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07 5634400100

97,81 €
QuickShip QuickShip
CANT.:

Descripción del producto

CD07-3/2NC-SR-P-G014-G014-S

Accionamiento
mecánico
tamaño de construcción
CD07
Tipo de válvula
Válvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC/NA
Elemento de accionamiento
monoestable
conexión por placas
Conexión tubo
Elemento de accionamiento
Empujador
Principio de obturación
hermetizante suave
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido
Rosca interior
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
conexión de aire comprimido escape
G 1/4
Caudal nominal Qn
1400 l/min
Presión de funcionamiento mín.
-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Fuerza de accionamiento mín.
70 N
ATEX
Adecuado para ATEX
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura del medio mín.
-25 °C
Temperatura del medio máx.
80 °C
Fluido
Aire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Adecuadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes a fluctuaciones de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos