No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4022

Tarjeta de interfaz Profibus DP serie S DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ Profibus DP interface is a field-proven interface for discrete actuators and sensors. It is easy to install, reliable, and simple to use. High data throughput, simple installation, good diagnostic capabilities and error-free proven transmission technology make the DeltaV Profibus DP a good interface solution for complex devices, such as motor control centers and variable speed drive controllers.

Cantidad de puertos
1
Cantidad de dispositivos
64
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 2 a 13,2 Hz; 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Integra las señales del dispositivo Profibus DP directamente en la lógica de control
  • Permite la sencilla integración de unidades y centros de control de motor inteligentes, lo que reduce significativamente el cableado y los diagramas asociados, los costos de instalación y la prueba de una solución comparable basada en E/S clásicas
  • Se comunica directamente con el controlador sin necesidad de una interfaz serial y otros convertidores intermedios
  • Facilita la configuración y la activación de dispositivos en una línea completa de buses de campo digitales
  • Ofrece una solución maestra Profibus DP redundante con un solo puerto que admite segmentos Profibus DP simplex y sus dispositivos