No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-250

Válvulas neumáticas Numatics™ serie 250

Descripción del producto

La serie 250 de ASCO Numatics es una familia de válvulas neumáticas que cumplen con normas industriales intercambiables automotrices y de S.A.E. Estas válvulas de alta velocidad para trabajo pesado están diseñadas para servicio general de todos los tipos de automatización. Proporcionan rendimiento repetible y muy confiable en ambientes hostiles y son ideales para aplicaciones de máquinas de clasificación de ciclo alto.

Actuador de válvula
Solenoide - pilotaje neumático; solenoide - acción directa
Tamaño de tubería/puerto
1/2; 3/8; 3/4; 1"
Tipo de puerto
NPTF
Función
4 vías - 5/2; 4 vías - 5/3 - centro cerrado; 4 vías - 5/3 - centro abierto
Caudal
De 2,0 VC a 6,0 VC
Normas/regulaciones
CSA; IP65
Entorno operativo
Interior; exterior
Medios
Aire, gas neutro; vacío

Características

  • Rendimiento de ciclo de vida líder en la industria
  • Diseño modular para una configuración fácil
  • Consumo reducido de energía por medio de reguladores de presión
  • Velocidad del ciclo de la máquina optimizada por medio de los controles de velocidad
  • Manifold o base colocados para instalación flexible
  • Talla orificio: 3/8 pulg, 1/2 pulg, 3/4 pulg, 1 pulg NPTF
  • Bobinas de baja potencia 24 VCC

Documentos y dibujos