No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Asco-P-307

Electroválvulas piloto ASCO™ serie 307

Descripción del producto

ASCO serie 307-S es una línea de electroválvulas piloto diseñada para aplicaciones industriales de trabajo pesado en entornos hostiles. Su capacidad de caudal alto, construcciones resistentes de latón o acero inoxidable, así como larga vida útil son especialmente adecuadas para utilizarlas en plataformas de perforación y refinerías. Las válvulas son aprobadas por la Directiva ATEX 94/9/EC.

Actuador de válvula
Restablecimiento manual, solenoide, solenoide - Piloto neumático
Material del cuerpo
Latón, acero inoxidable
Medios
Aire, gas neutro, aceite ligero, agua
Tamaño de tubería/puerto
¼"; "; ½"; "; 3/8"
Tipo de puerto
NPTF
Función
3 vías - 3/2 universal
Caudal
De 0,43 a 0,86 Kv
Tensión
24 CC, 48 CC, 24 CA, 115 CA, 230 CA | 50, 60
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máximo
Vacío a 10,3 bar, vacío a 150 PSIG
Entorno operativo
Corrosivo, Peligroso, Exterior
Normas/regulaciones
IP65, ATEX Zona 0-20, ATEX Zona 1-21, CUTR / EAC, IEC 60529 (protección contra ingreso), EC Ex Zona 0-20, IEC Ex Zona 1-21, IP66, IP67, SIL

Características

  • Capacidad para caudal alto — & Oslash; 9 mm
  • Se puede dirigir internamente o externamente para convertir la válvula a operación diferencial de presión mínima cero al aplicar aire auxiliar
  • Cumple con todas las Directivas EC relevantes

Documentos y dibujos